Rijdynamische controle en ladingdetectie met RFID voor geautomatiseerde transportvoertuigen
Bestuurderloos transportvoertuig
Automatisch geleide voertuigen (AGV's) zijn onmisbaar voor de interne materiaalstroom. Ze zorgen ervoor dat de benodigde productiematerialen automatisch hun bestemming bereiken over lange afstanden en met een hoge mate van persoonlijke veiligheid.
RFID-systemen bieden succesvolle concepten voor rijdynamiekregeling en positieherkenning om optimaal tegemoet te komen aan individuele vereisten. De rijdynamiek kan worden geregeld met gegevensdragers die in de vloer zijn ingebouwd. Voertuigen remmen perfect in bochten en accelereren optimaal op rechte stukken. Bovendien zorgen gegevensdragers ervoor dat de parkeerpositie, los- en laadpositie, uitwijkpositie en laadpositie correct worden herkend. Tegelijkertijd geeft het RFID-systeem informatie over de locatie van individuele AGV's. Dit betekent dat de inzet en het gebruik te allen tijde bekend zijn. Bovendien kunnen lees/schrijfeenheden op de AGV's de gegevensdragers van ladingen en containers identificeren en zo informatie verschaffen over de getransporteerde materialen.
Het gebruik van BIS M lees-/schrijfkoppen in een groot ontwerp zorgt voor een groot leesbereik, zodat de gegevensdragers ondanks de afstand tot de grond probleemloos worden gedetecteerd. De hoge overdrachtssnelheid van de BIS M-systemen maakt het mogelijk om gegevens in het voorbijgaan over te dragen.
- Platte, grote gegevensdragers voor plaatsing op de grond
- Groot leesbereik en snelle overdrachtssnelheid voor dynamische gegevensoverdracht onderweg