Toezicht op het productieproces
Industriële RFID-systemen BIS
Bewaking van productieprocessen, materiaalstroomcontrole of traceerbaarheid, zelfs in ruwe omgevingen: met een typisch leesbereik van een meter is de Balluff UHF lees-/schrijfkop BIS VU-320 uiterst veelzijdig. De robuuste lezer detecteert tot 50 gegevensdragers tegelijk, ongeacht de toepassing. Dankzij de geïntegreerde PowerScan-functie kan hij automatisch worden aangepast aan UHF-datadragers, met een druk op de knop worden geparametriseerd met auto-set-up en zonder enige handmatige aanpassing.
De speciale kenmerken
- Snelle inbedrijfstelling met één druk op de knop met automatische set-up
- Optimale aanpassing aan de identificatietaak dankzij de geïntegreerde PowerScan-functie
- talrijke nieuwe softwarecommando's voor uitgebreide UHF-functionaliteit
- duidelijke visualisering van de bedrijfstoestand door rondom zichtbare functie- en status-LED's
- Kan worden gebruikt in combinatie met alle BIS V interface-varianten (behalve CC-Link)
Downloads
-
Industry brochure white goods – household appliances