Transparantie in materiaalgebruik en veilige uitwisseling van gereedschap door duidelijke identificatie van verwisselbare onderdelen
Detectie van vervangbare onderdelen
Door individuele en snel veranderende behoeften is er een grote verscheidenheid aan varianten en een hoge dynamiek in de verpakkingsindustrie. Dit betekent dat we ons voortdurend moeten aanpassen aan een grote verscheidenheid aan vormfactoren en afmetingen. Deze volatiliteit geldt echter niet alleen voor de verpakkingsindustrie, maar voor alle veranderende vormdelen, gereedschappen en componenten in het productieproces. Het gebruik van verschillende etiketrollen of het individueel mengen van additieven, kleuren of granulaten kan bijvoorbeeld worden gecontroleerd.
De identificatie van wisselonderdelen zorgt ervoor dat het juiste formaat onderdeel wordt geplaatst of verwijderd tijdens het wisselen. Dit maakt een snelle en veilige gereedschapswissel en een snel en soepel proces mogelijk. Voor volledige transparantie in materiaalgebruik.
Met de krachtige hoge frequentie kunnen de verschillende formaten foutloos en tijdbesparend worden gewisseld. Tegelijkertijd zorgt het RFID-systeem BIS M ervoor dat het juiste formaat onderdeel wordt gebruikt door het duidelijk te identificeren met de technologie. Een soepele formaatwissel is dus gegarandeerd, het instelproces is geperfectioneerd en de machine kan direct worden opgestart voor de volgende batch.
- Robuuste gegevensdragers in verschillende ontwerpen en met verschillende montageconcepten
- Lees-/schrijfkoppen in verschillende maten, afhankelijk van de vereiste bereiken en de bestaande ruimteomstandigheden
- Kleine tot grote leesbereiken