Transportgegevens over alle niveaus
Netwerkmodules voor Ethernet/IP*
Een productie die steeds sneller, flexibeler, efficiënter en aanpasbaarder wordt, vereist een naadloze communicatie van de sensor naar het internet. Als gevolg daarvan neemt de hoeveelheid gegevens binnen productieprocessen toe. Hier zijn componenten nodig die deze informatie beschikbaar maken - en een infrastructuur die ze over alle niveaus transporteert. Dit is precies waar onze netwerkmodules het meest geschikt voor zijn.
De speciale kenmerken
- 4 A uitgangsstroom op sommige poorten voor gelijktijdige werking van transportbandmotor en elektrische stoppers
- Tijd- en kostenbesparingen door snelle installatie en eenvoudige integratie
- Geïntegreerde webserver voor configuratie en weergave van module-informatie
- Eenvoudige module-uitwisseling door innovatieve adresstekker
- overzichtelijke weergave
*andere Ethernet interfaces op aanvraag
Verwante onderwerpen
Downloads
-
Industry brochure electronics industry
-
Industry brochure white goods – household appliances