Universeel, eenvoudig en flexibel: IO-Link
Modulaire besturingsconcepten
De digitale communicatiestandaard IO-Link kan universeel worden gebruikt, brengt een grote verscheidenheid aan apparaten met elkaar in verbinding en garandeert u flexibele besturingsconcepten voor de metaalbewerking. Alles wat u nodig hebt zijn niet-afgeschermde, drie- of vieraderige standaard industriële kabels. Deze zijn zeer flexibel en geschikt voor vele buigcycli. Ze zijn gemakkelijk aan te sluiten en uiterst kosteneffectief. De aansluiting is gestandaardiseerd met M5, M8 of M12 connectoren.
Het veldbusprotocol maakte het reeds mogelijk het systeem zonder schakelkasten te installeren, en de immense installatie-inspanning met dure koperkabels behoorde tot het verleden. Een buskabel verbond de componenten op verschillende niveaus en verving de vele parallelle lijnen.
Maar alleen IO-Link is krachtig, eenvoudig en kosteneffectief - universeel en flexibel tegelijk. IO-Link kan dan ook worden omschreven als de universele interface - de USB - van de automatisering.
Maar de veelzijdigheid van IO-Link gaat veel verder. Met Safety over IO-Link biedt Balluff u de eerste veiligheidsoplossing die met IO-Link kan worden geïntegreerd en die veiligheids- en automatiseringstechniek in één systeem verenigt. IO-Link verschaft u zowel sensor-/actuatorgegevens als veilige informatie, zodat u met ons veiligheidsconcept het beste van twee werelden kunt gebruiken.