Vision-oplossingen met USB-interface
Hoge prestaties via plug-and-play
USB-camera's verzenden beeldgegevens via kosteneffectieve standaardinterfaces die beschikbaar zijn op alle computers. We bieden camera's met USB 2.0 of USB3 vision interfaces - perfect voor verschillende machine vision toepassingen, zowel op een PC als op een embedded systeem.
USB 2.0 maakt goedkope realtime toepassingen mogelijk met gemiddelde bandbreedtes bij lage CPU-belasting, terwijl USB 3 bijzonder geschikt is voor toepassingen met hoge gegevensvolumes, hoge resolutie of hoge kleurdiepte in 24/7-bedrijf en lage kabellengtevereisten.
De voordelen
Camera's met USB interfaces bieden veel voordelen. Vooral het wijdverbreide gebruik van USB-interfaces brengt veel voordelen met zich mee. Dit komt omdat gewone USB-kabels meestal volstaan, zelfs voor industriële camera's met hoge prestaties.
-
Lage prijs
USB componenten zijn wijdverspreid en goedkoop - daarom zijn de camera's ook overeenkomstig goedkoper. -
Beschikbare accessoires
Dankzij het wijdverspreide gebruik van USB is er ook een groot assortiment aan goedkope accessoires beschikbaar. -
Eenvoudige bediening
Er hoeven geen speciale interfacekaarten te worden geïnstalleerd om de camera in te stellen
De keuze is aan u: USB 2.0 of USB3 Vision
Onze USB 2.0 industriële camera's zijn klein, praktisch en kosteneffectief - en ze zijn niet meer weg te denken uit de medische technologie en microscopie. We bieden een breed scala aan verschillende ontwerpen voor verschillende toepassingen: met of zonder behuizing, als printplaatvariant of single board, met of zonder digitale aansluitingen.
De USB 2.0 interface is vooral geschikt voor kostenkritische toepassingen en een korte afstand tussen camera en evaluatie-unit. De interface ondersteunt een bruto bandbreedte van 480 MBit/s. Lengtes tot 8 m zijn mogelijk met een zeer goede industriële kabelkwaliteit, en tot 3,5 m met een standaard kabelkwaliteit. Impact Acquire SDK is de uniforme driver voor al onze producten.
Maar er is bijna geen nieuwe pc-hardware die niet is uitgerust met USB 3. De voordelen liggen voor de hand: de interface ondersteunt een bruto bandbreedte van 5000 Mbps. Met een maximale kabellengte van 3,5 m, of tot 8 m met geselecteerd kabelmateriaal, is USB 3 bijzonder geschikt voor toepassingen met hoge resoluties, hoge beeldsnelheden en korte afstanden tussen camera en evaluatie-unit.
Met optische kabels kan de afstand tussen camera en evaluatie-unit echter worden vergroot tot maximaal 100 m - en dat is niet eens zo duur, omdat USB 3 als massamarkt een groot aanbod aan goedkope accessoires biedt.
De beeldverwerkingsstandaard USB3 Vision regelt de communicatie tussen het apparaat voor beeldacquisitie en de toepassing via USB 3.0: het definieert - net als GigE Vision - een transportlaag, die op zijn beurt het vinden van een apparaat (Device Detection), de configuratie (Register Access), het streamen van gegevens (Streaming Data) en de afhandeling van gebeurtenissen (Event Handling) regelt. Het biedt ook een interface naar GenICam.
Net als alle grote standaarden is USB3 Vision on-the-wire gedefinieerd, met het bekende voordeel van plug-and-play dat componenten gewoon inpluggen en werken.
Onze producten
Ontdek onze camera's met USB-interface.
Al onze camera's met USB-interface voldoen aan de beeldverwerkingsstandaarden GenICam, GenTL (Producer) en USB3 Vision.
We zijn actief betrokken bij het vormgeven van industriële beeldverwerking: We hebben altijd voorop gelopen als drijvende kracht in verschillende standaardisatiecommissies - waaronder de USB3 Vision-commissie.