- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Czujniki indukcyjne Factor 1
- Czujniki indukcyjne Namur
- Czujniki indukcyjne do aplikacji w przemyśle spożywczym
- Czujniki indukcyjne do obszarów spawania
- Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem
- Czujniki indukcyjne odporne na pola magnetyczne
- Czujniki indukcyjne odporne na wysokie temperatury
- Czujniki indukcyjne pierścieniowe i czujniki na rurki
- Czujniki indukcyjne standardowe
- Czujniki indukcyjne z czołem stalowym
- Indukcyjne czujniki odległości
- Indukcyjne systemy do pomiaru położenia
- Szybkie indukcyjne systemy pomiaru położenia
Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie
Czujniki indukcyjne
Dostępne w:
103 Wersje
Nasze czujniki indukcyjne BHS odporne na wysokie ciśnienie wytrzymują ciśnienia do 500 bar. Dlatego doskonale nadają się do kontroli pozycji Twojej hydrauliki, jak np. do kontroli pozycji krańcowej w siłownikach hydraulicznych czy do kontroli pozycji zaworów. Tak wysoka obciążalność możliwa jest dzięki zastosowaniu materiałów obudowy odpornych na działanie mediów oraz specjalnej metody uszczelniania. Dla Twoich indywidualnych zastosowań oferujemy różne formy konstrukcyjne oraz bogaty wachlarz czujników o różnych średnicach obudowy i wielkościach gwintu.
Najważniejsze cechy
- odporne na ciśnienia do 500 bar
- odporne na wysokie temperatury do 120°C
- możliwość zastosowania w strefach zagrożonych wybuchem
- wielkość od M5 do M18
- krótkie i długie formy konstrukcyjne
- z i bez stałego ogranicznika
Dostępność
103 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Interfejs | Zasięg | Częstotliwość przełączania | Przyłącze | Maks. wytrzymałość na ściskanie | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BHS002YBES 516-300-S249-S4-D |
165.38 EUR | Ø 12 x 56 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | 500 bar | |
BES02NCBES M12EI-PSC40B-S04G-S01 |
92.51 EUR | Ø 12 x 65 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 4 mm | 500 Hz | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | 60 bar | |
BHS002JBES 516-300-S240-D-PU-05 |
171.71 EUR | Ø 12 x 47 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | Przewód, 5.00 m, PUR | 500 bar | |
BHS0060BHS B249V-PSD25-S04-003 |
167.45 EUR | Ø 12 x 56 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 2.5 mm | 400 Hz | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | 500 bar | |
BHS0033BES 516-300-S265-S4-D |
165.38 EUR | Ø 12 x 56 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | 500 bar | |
BHS004NBES 516-300-S321-S4-D |
165.38 EUR | Ø 12 x 78 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 1.5 mm | 1000 Hz | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | 350 bar | |
BHS001LBES 516-300-S135-S4-D |
165.38 EUR | Ø 12 x 78 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 1.5 mm | 1000 Hz | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | 500 bar | |
BHS002HBES 516-300-S240-D-PU-03 |
168.59 EUR | Ø 12 x 47 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | Przewód, 3.00 m, PUR | 500 bar | |
BHS0021BES 516-300-S162-S4-D |
165.38 EUR | Ø 12 x 69 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | 500 bar | |
BHS0022BES 516-300-S163-S4-D |
165.38 EUR | Ø 12 x 93 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 1.5 mm | 1000 Hz | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | 500 bar |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.