- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Czujniki indukcyjne Factor 1
- Czujniki indukcyjne Namur
- Czujniki indukcyjne do aplikacji w przemyśle spożywczym
- Czujniki indukcyjne do obszarów spawania
- Czujniki indukcyjne odporne na pola magnetyczne
- Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie
- Czujniki indukcyjne odporne na wysokie temperatury
- Czujniki indukcyjne pierścieniowe i czujniki na rurki
- Czujniki indukcyjne standardowe
- Czujniki indukcyjne z czołem stalowym
- Indukcyjne czujniki odległości
- Indukcyjne systemy do pomiaru położenia
- Szybkie indukcyjne systemy pomiaru położenia
Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem
Czujniki indukcyjne
Dostępne w:
40 Wersje
U nas znajdziesz odpowiednie czujniki indukcyjne do wszystkich stref ochrony przeciwwybuchowej. Zakres zastosowania tych niepodlegających zużyciu czujników rozciąga się od stref 2/22, w których wybuchowa atmosfera występuje rzadko (kategoria 3G/3D), aż po strefy 0/20, w których obecne jest najwyższe zagrożenie wybuchowe.
Dzięki różnorodnym wariantom czujników zapewniamy szerokie spektrum zastosowań, dzięki czemu będziesz mógł sprostać najróżniejszym wymogom. Bogata oferta obejmuje na przykład czujniki odporne na wysokie ciśnienia do 500 bar lub czujniki o rozszerzonym zakresie temperaturowym - i to w różnych formach konstrukcyjnych. Otrzymasz u nas oczywiście także odpowiednie wyposażenie, jak wzmacniacze separujące NAMUR czy przewody przyłączeniowe ze złączem.
Najważniejsze cechy
- do stref: 0, 1, 2, 20, 21 i 22
- wytrzymałość na bardzo wysokie ciśnienia do 500 bar
- do zastosowań w najróżniejszych zakresach temperaturowych
- z odpowiednim wzmacniaczem separującym NAMUR
- brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
- odporność na działanie różnych mediów
- niewrażliwe na zanieczyszczenia
Dostępność
40 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Interfejs | Zasięg | Częstotliwość przełączania | Materiał obudowy | Przyłącze | Dopuszczenie / Zgodność | Montaż | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES02ZUBES M12ME-GNX40B-S04G-EEX |
41.79 EUR | Ø 12 x 45 mm | NAMUR | 4 mm | 700 Hz | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | montaż zabudowany | |
BES02ZRBES G06MD-GNX10B-EV02-EEX |
45.99 EUR | Ø 6.5 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Przewód, 2.00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE | montaż zabudowany | |
BES02ZTBES M08MD-GNX10B-EV02-EEX |
44.73 EUR | Ø 8 x 30 mm | NAMUR | 1 mm | 2000 Hz | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Przewód, 2.00 m, PVC | CE, ATEX, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | montaż zabudowany | |
BES02ZWBES M18ME1-GNX80B-S04G-EEX |
47.04 EUR | Ø 18 x 46 mm | NAMUR | 8 mm | 400 Hz | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | montaż zabudowany | |
BES02ZYBES M30ME1-GNX15B-S04G-EEX |
58.17 EUR | Ø 30 x 50 mm | NAMUR | 15 mm | 100 Hz | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | montaż zabudowany | |
BES02ZZBES Q40KFU-GNX20B-S92G-EEX |
62.79 EUR | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 20 mm | 200 Hz | PPE PPS | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | montaż zabudowany | |
BES0300BES Q40KFU-GNX35F-S92G-EEX |
69.2 EUR | 40 x 40 x 66 mm | NAMUR | 35 mm | 100 Hz | PPE PPS | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | CE, ATEX, IECEx, FM, cCSAus, WEEE, CCC Ex | ponad powierzchnią | |
BES05M4BES M18EG2-PSC50B-BV02-EXF |
111.3 EUR | Ø 18 x 57 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 5 mm | 180 Hz | Stal nierdzewna | Przewód, 2 m, PUR | CE, IECEx, ATEX, WEEE | montaż zabudowany | |
BES05NHBES M18MH2-GNX50B-BT02-EXA |
139.76 EUR | Ø 18 x 67 mm | NAMUR | 5 mm | Stal nierdzewna | Przewód, FEP | CE, IECEx, ATEX, WEEE | montaż zabudowany | ||
BHS004LBES 516-300-S318-S4-N |
165.38 EUR | Ø 12 x 56 mm | NAMUR | 1.5 mm | 1000 Hz | Stal nierdzewna | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, UKCA, CCC Ex, IECEx, ATEX, WEEE | montaż zabudowany |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.