- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Czujniki indukcyjne Factor 1
- Czujniki indukcyjne Namur
- Czujniki indukcyjne do aplikacji w przemyśle spożywczym
- Czujniki indukcyjne do obszarów spawania
- Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem
- Czujniki indukcyjne odporne na pola magnetyczne
- Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie
- Czujniki indukcyjne odporne na wysokie temperatury
- Czujniki indukcyjne pierścieniowe i czujniki na rurki
- Czujniki indukcyjne standardowe
- Indukcyjne czujniki odległości
- Indukcyjne systemy do pomiaru położenia
- Szybkie indukcyjne systemy pomiaru położenia
Czujniki indukcyjne z czołem stalowym
Czujniki indukcyjne
Dostępne w:
50 Wersje
Bardzo wytrzymałe czujniki indukcyjne BES z czołem stalowym marki Balluff zostały skonstruowane specjalnie do zastosowań w ekstremalnie trudnym otoczeniu. Obudowa i przód czujnika wykonane są ze stali nierdzewnej. Wytrzymała powierzchnia aktywna jest niewrażliwa na uderzenia oraz obciążenia mechaniczne i substancje ścierne. Do zastosowań w aplikacjach spawalniczych dostępne są również warianty z PTFE i z powłoką ceramiczną, zabezpieczające przed odpryskami spawalniczymi. Dzięki ekstremalnej wytrzymałości naszych czujników możesz zredukować koszty utrzymania – zwiększając przy tym dostępność swojej instalacji.
Najważniejsze cechy
- ekstremalna wytrzymałość
- duża odległość przełączania
- Czujniki indukcyjne Factor 1 i czujniki selektywne (ferrous/non-ferrous)
- odporność na substancje ścierne i środki czyszczące
- różne formy konstrukcyjne i wielkość
Dostępność
50 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Interfejs | Zasięg | Częstotliwość przełączania | Materiał obudowy | Przyłącze | Dopuszczenie / Zgodność | Montaż | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES02NCBES M12EI-PSC40B-S04G-S01 |
92.51 EUR | Ø 12 x 65 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 4 mm | 500 Hz | Stal nierdzewna, z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, UKCA, cULus, WEEE | montaż zabudowany | |
BES0510BES M12EI-PSC40S-S04G-S |
88.31 EUR | Ø 12 x 65 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 4 mm | 70 Hz | Stal nierdzewna | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, UKCA, cULus, WEEE | montaż zabudowany | |
BES02N5BES M08EH1-PSC20B-S04G-S |
91.58 EUR | Ø 8 x 65 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 2 mm | 750 Hz | Stal nierdzewna | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | CE, UKCA, cULus, WEEE | montaż zabudowany | |
BES02N6BES M08EH1-PSC20B-S04G-S01 |
91.58 EUR | Ø 8 x 65 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 2 mm | 750 Hz | Stal nierdzewna, z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | CE, UKCA, cULus, WEEE | montaż zabudowany | |
BES02NABES M12EI-PSC40B-S04G-S |
92.51 EUR | Ø 12 x 65 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 4 mm | 500 Hz | Stal nierdzewna | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, UKCA, cULus, WEEE | montaż zabudowany | |
BES02NKBES M18EI-PSC72B-S04G-S01 |
110.57 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 7.2 mm | 350 Hz | Stal nierdzewna, z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, UKCA, cULus, WEEE | montaż zabudowany | |
BES02WCBES M12EF1-NSC10F-S04G-S |
123.27 EUR | Ø 12 x 60 mm | NPN Styk zwierny (NO) | 10 mm | 350 Hz | Stal nierdzewna | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, cULus, WEEE | ponad powierzchnią | |
BES02WEBES M12EF1-PSC10F-S04G-S |
88.31 EUR | Ø 12 x 60 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 10 mm | 350 Hz | Stal nierdzewna | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, cULus, WEEE | ponad powierzchnią | |
BES02WFBES M12EG1-NSC60Z-S04G-S11 |
88.31 EUR | Ø 12 x 60 mm | NPN Styk zwierny (NO) | 6 mm | 400 Hz | Stal nierdzewna | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, cULus, WEEE | prawie równo z powierzchnią | |
BES02WHBES M12EG1-PSC60Z-S04G-S11 |
88.31 EUR | Ø 12 x 60 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 6 mm | 400 Hz | Stal nierdzewna | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, cULus, WEEE | prawie równo z powierzchnią |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.