Czujniki indukcyjne zbliżeniowe

Czujniki indukcyjne

Dostępne w:

25 Seria

Balluff oferuje szeroką gamę indukcyjnych przełączników zbliżeniowych do różnych zastosowań i branż. Niezależnie od tego, czy jest to wersja standardowa, odporna na wysokie ciśnienie, zgodna z wymogami higieny / mycia, współczynnik 1, odporna na magnez, odporna na spawanie, odporna na temperaturę, przeciwwybuchowa czy NAMUR, masz gwarancję, że w naszym portfolio znajdziesz odpowiedni produkt do swojego indywidualnego zastosowania dzięki różnym materiałom obudowy i metodom uszczelniania. Oferujemy różne konstrukcje, średnice obudów i rozmiary gwintów dla łatwej integracji w szerokim zakresie sytuacji i dla zoptymalizowanych rozwiązań nawet tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona.

Technologia stosowana na całym świecie ma optymalny stosunek ceny do wydajności i może być dostarczana w krótkich terminach, nawet w przypadku dużych ilości.

Indukcyjne przełączniki zbliżeniowe firmy Balluff zwiększają dostępność systemów i jednocześnie obniżają koszty konserwacji i magazynowania.

Cechy szczególne

  • Połączenie wtykowe lub kablowe
  • Cylindryczne i różne prostokątne konstrukcje
  • Warianty dla przewodów DC-3/4, IO-Link i DC, AC i AC/DC-2
  • Czujniki zlicowane i niezlicowane
  • Krótkie i długie konstrukcje
  • Ze stałym ogranicznikiem lub bez
  • Czujniki odporne na wysokie ciśnienie do 500 barów
  • Czujniki wysokotemperaturowe do 230 °C
  • Czujniki o wysokiej odporności chemicznej i wysokim stopniu ochrony do IP69K
  • Czujniki odporne na bieguny magnetyczne
  • Czujniki odporne na spawanie
  • Czujniki z czynnikiem 1 lub czujniki NAMUR

25 Seria

Seria Typ Range Sn max. Funkcja przełączająca Wyjście przełączające Rodzaj przyłącza Montaż
Działania

BES M S

Wersja cylindryczna
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 30 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) push-pull, NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią, prawie równo z powierzchnią

BES G S

Wersja cylindryczna bez gwintu
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 5 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) NPN, PNP Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią

BES M M

Miniaturowa wersja cylindryczna
M4x0.5, M5x0.5 5 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) NPN, PNP Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią

BES Q26 S

Wersja kwadratowa o wysokości 26 mm
26x26 10 mm Styk zwierny (NO) spolaryzowany, PNP Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe montaż zabudowany

BES Q40 S

Wersja kwadratowa o wysokości 40 mm
40x40 40 mm Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) NPN, PNP Zaciski śrubowe, Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią

BES Q80 S

Wersja kwadratowa o wysokości 80 mm
80x80 50 mm Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) NPN, spolaryzowany, PNP Zaciski śrubowe, Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią

BES Q M

Wersja kompaktowa kwadratowa
8x8, 5x5 3 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe montaż zabudowany

BES R S

Wersja sześcienna
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 8 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) NPN, PNP Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią

BES M F1

Współczynnik 1 w wykonaniu cylindrycznym
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm Styk zwierny (NO) NPN, PNP Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią

BES Q40 F1

Współczynnik 1 w wersji kwadratowej o wysokości 40 mm
40x40 40 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) NPN, PNP Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią, z jednej strony równo z płaszczyzną aktywną

BES R F1

Współczynnik 1 w wersji sześciennej z otworami przelotowymi
32x20x8 5 mm Styk zwierny (NO) PNP Przewód z łącznikiem wtykowym montaż zabudowany

BES M HT

Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na temperaturę
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 15 mm Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) NPN, PNP Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią

BES Q12 HT

Wersja kwadratowa o wysokości 12 mm do zastosowań odpornych na temperaturę
12x12 4 mm Styk zwierny (NO) PNP Przewód montaż zabudowany

BES Q40 HT

Wersja kwadratowa o wysokości 40 mm do zastosowań odpornych na temperaturę
40x40 25 mm Styk zwierny (NO) do wzmacniacza przełączania, PNP Złącza wtykowe ponad powierzchnią

BES Q8 HT

Wersja kwadratowa o wysokości 8 mm do zastosowań odpornych na temperaturę
8x8 2 mm Styk zwierny (NO) PNP Przewód montaż zabudowany

BES M MF

Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na pole magnetyczne
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 20 mm Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) NPN, PNP Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią, prawie równo z powierzchnią

BES Q40 MF

Wersja kwadratowa o wysokości 40 mm do zastosowań odpornych na pole magnetyczne
40x40 40 mm Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) PNP Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią, z jednej strony równo z płaszczyzną aktywną

BES R MF

Wersja sześcienna do zastosowań odpornych na pole magnetyczne
32x20x8 7 mm Styk zwierny (NO) PNP Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym montaż zabudowany

BES M P

Wersja cylindryczna do zastosowań odpornych na wysokie ciśnienie
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 40 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) NPN, PNP Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe, Skrętka montaż zabudowany, ponad powierzchnią, prawie równo z powierzchnią

BES M FM

Wersja cylindryczna z całkowicie metalową obudową
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 8 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) NPN, PNP Złącza wtykowe montaż zabudowany

BES M H

Wersja cylindryczna do zastosowań higienicznych
M18x1, M12x1 8 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) PNP Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią

BES G EX

Cylindryczna konstrukcja bez gwintu dla stref zagrożonych wybuchem
D6.5 1 mm Przewód montaż zabudowany

BES M EX

Wersja cylindryczna do stref zagrożonych wybuchem
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 15 mm Styk zwierny (NO) PNP Przewód, Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią

BES Q40 EX

Wersja kwadratowa o wysokości 40 mm do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem
40x40 35 mm Złącza wtykowe montaż zabudowany, ponad powierzchnią

BES SP

Wersja specjalna
2 mm Styk zwierny (NO) PNP/NPN Złącza wtykowe montaż zabudowany

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław