- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Czujniki indukcyjne Factor 1
- Czujniki indukcyjne Namur
- Czujniki indukcyjne do aplikacji w przemyśle spożywczym
- Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem
- Czujniki indukcyjne odporne na pola magnetyczne
- Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie
- Czujniki indukcyjne odporne na wysokie temperatury
- Czujniki indukcyjne pierścieniowe i czujniki na rurki
- Czujniki indukcyjne standardowe
- Czujniki indukcyjne z czołem stalowym
- Indukcyjne czujniki odległości
- Indukcyjne systemy do pomiaru położenia
- Szybkie indukcyjne systemy pomiaru położenia
Czujniki indukcyjne do obszarów spawania
Czujniki indukcyjne
Dostępne w:
63 Wersje
Zwiększ dyspozycyjność swoich urządzeń, zmniejszając równocześnie koszty eksploatacyjne i magazynowe. Czujniki indukcyjne do obszarów spawania marki Balluff wykrywają metalowe obiekty na przykład ze stali, aluminium czy mosiądzu przy identycznej odległości przełączania. Dzięki swojej powłoce ceramicznej są przy tym odporne zarówno na odpryski metalu, żużel czy pozostałości ze spalania jak i na pola magnetyczne, powstające przy prądach spawalniczy do 25 kA. Są również niewrażliwe na media o działaniu ściernym i środki czyszczące. Perfekcyjny wybór do zastosowań w urządzeniach spawalniczych i do hartowania indukcyjnego oraz w podobnych, surowych warunkach przemysłowych.
Najważniejsze cechy
- wykrywanie metalowych obiektów bez współczynnika redukcji
- bardzo wytrzymałe, odporne na pola magnetyczne i odpryski spawalnicze
- odporność na substancje ścierne i środki czyszczące
- dostępne w różnych formach konstrukcyjnych i wielkościach
Dostępność
63 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Interfejs | Zasięg | Częstotliwość przełączania | Materiał obudowy | Przyłącze | Dopuszczenie / Zgodność | Montaż | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BES021KBES Q40KFU-PAC35E-S04G-W01 |
125.58 EUR | 40 x 40 x 62 mm | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | 35 mm | 250 Hz | PBT, częściowo powlekane | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, UKCA, cULus, WEEE | ponad powierzchnią | |
BES02KCBES M18MI-PSC70B-S04G-W |
70.35 EUR | Ø 18 x 65 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 7 mm | 50 Hz | Mosiądz, z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, UKCA, cULus, WEEE | montaż zabudowany | |
BES02YRBES M08EG-PSC15A-S49G-W |
103.01 EUR | Ø 8 x 49 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | Stal nierdzewna (1.4301), z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | CE, WEEE | montaż zabudowany | |
BES02KMBES M30ML-PSC10A-S04G-W |
124.53 EUR | Ø 30 x 65 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 10 mm | 600 Hz | Mosiądz, z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, UKCA, cULus, WEEE | montaż zabudowany | |
BES02YTBES M08EG1-PSC15A-S04G-W |
76.76 EUR | Ø 8 x 57 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 1.5 mm | 2000 Hz | Stal nierdzewna (1.4301), z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, WEEE | montaż zabudowany | |
BES02J5BES 516-325-S4-CW |
95.97 EUR | Ø 12 x 61 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 2 mm | 1000 Hz | Stal nierdzewna, z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | cULus, CE, UKCA, WEEE | montaż zabudowany | |
BES02J6BES 516-325-S4-W |
100.07 EUR | Ø 12 x 61 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 2 mm | 1000 Hz | Mosiądz, z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | CE, UKCA, cULus, WEEE | montaż zabudowany | |
BES02J8BES 516-325-SA96-S4-W |
195.41 EUR | Ø 12 x 61 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 2 mm | 1000 Hz | Mosiądz, z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | cULus, CE, UKCA, WEEE | montaż zabudowany | |
BES02JMBES 516-356-S4-CW |
95.97 EUR | Ø 12 x 61 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 4 mm | 1000 Hz | Stal nierdzewna, z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | cULus, CE, UKCA, WEEE | ponad powierzchnią | |
BES02JNBES 516-356-S4-W |
105.84 EUR | Ø 12 x 61 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 4 mm | 1000 Hz | Stal nierdzewna, z powłoką PTFE | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | cULus, CE, UKCA, WEEE | ponad powierzchnią |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.