- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Czujniki indukcyjne Factor 1
- Czujniki indukcyjne Namur
- Czujniki indukcyjne do aplikacji w przemyśle spożywczym
- Czujniki indukcyjne do obszarów spawania
- Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem
- Czujniki indukcyjne odporne na pola magnetyczne
- Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie
- Czujniki indukcyjne odporne na wysokie temperatury
- Czujniki indukcyjne pierścieniowe i czujniki na rurki
- Czujniki indukcyjne standardowe
- Czujniki indukcyjne z czołem stalowym
- Indukcyjne czujniki odległości
- Szybkie indukcyjne systemy pomiaru położenia
Indukcyjne systemy do pomiaru położenia
Czujniki indukcyjne
Dostępne w:
33 Wersje
Indukcyjne systemy do pomiaru położenia BIP przekonują również w ciasnych warunkach montażowych: dzięki perfekcyjnej integracji mierzą pozycję metalowych obiektów z najwyższą precyzją bezdotykowo, a więc również bez użycia. Ustalają przy tym niezawodnie liniowe drogi pomiarowe za pomocą pojedynczego celu. Za cel może służyć już pojedynczy element konstrukcyjny maszyny, jak np. tarcza obrotowa. Wartości pomiarowe generowane są w zależności od wersji za pośrednictwem IO-Link lub jako analogowy sygnał wyjściowy.
Główny zakres zastosowań tych czujników to kontrola wrzecion napędowych i urządzeń mocujących. W tym przypadku indukcyjne systemy do pomiaru położenia zapewniają prawidłowy proces mocowania. Ponadto system pozycjonowania może być wykorzystywany w budowie maszyn do wielu dalszych aplikacji, wykorzystujących ruch liniowy, np, aby ustalać głębokość wykrawania, pozycję chwytaków, położenie wałków, położenie zaworów itd. Wysoka powtarzalność zapewnia przy tym optymalną jakość procesu.
Najważniejsze cechy
- możliwość ustawienia zakresu pomiarowego 0…133 mm
- brak konieczności regulacji mechanicznej
- brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
- wysoka powtarzalność i precyzyjne pozycjonowanie
- interfejs analogowy i cyfrowy
Dostępność
33 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Przyłącze | Interfejs | Zakres pomiarowy | Temperatura otoczenia | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BIP001MBIP LD2-T017-04-BP00,5-S4 |
230.27 EUR | 30 x 18 x 40.5 mm | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 3-stykowe, 0.5 m, PUR | IO-Link 1.1 | 0...17 mm | -25...70 °C | |
BIP000CBIP ED2-B070-03-S75 |
250.11 EUR | 92.5 x 21 x 22 mm | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
Analogowe, napięcie 0...10 V Analogowy, prąd 4...20 mA Regulowany |
0...70 mm | -25...85 °C | |
BIP000LBIP AD2-T030-02-S4 |
244.34 EUR | 52 x 30 x 16 mm | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Analogowy, napięcie 0...10 V regulowane | 0...30 mm | -25...85 °C | |
BIP000MBIP ED2-B048-03-S75 |
224.49 EUR | 64 x 21 x 22 mm | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
Analogowe, napięcie 0...10 V Analogowy, prąd 4...20 mA Regulowany |
0...48 mm | -25...85 °C | |
BIP000RBIP ED2-B133-03-S75 |
300.09 EUR | 149.5 x 21 x 22 mm | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
Analogowe, napięcie 0...10 V Analogowy, prąd 4...20 mA Regulowany |
0...133 mm | -25...85 °C | |
BIP0014BIP LD2-T103-03-S75 |
273.32 EUR | 121 x 21 x 22 mm | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | IO-Link 1.1 | 0...103 mm | -25...85 °C | |
BIP001JBIP LD2-T048-03-S75 |
224.49 EUR | 64 x 21 x 22 mm | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | IO-Link 1.1 | 0...48 mm | -25...85 °C | |
BIP0005BIP CD2-B040-02-S4 |
244.34 EUR | 70 x 30 x 16 mm | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Analogowy, natężenie 4...20 mA regulowane | 0...40 mm | -25...85 °C | |
BIP0002BIP AD2-B040-02-S4 |
244.34 EUR | 70 x 30 x 16 mm | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | Analogowy, napięcie 0...10 V regulowane | 0...40 mm | -25...85 °C | |
BIP0004BIP LD2-T040-02-S4 |
244.34 EUR | 70 x 30 x 16 mm | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | IO-Link 1.0 | 0...40 mm | -25...85 °C |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.