Indukcyjne czujniki pierścieniowe i czujniki rurkowe

Czujniki indukcyjne

Dostępne w:

2 Seria

Nasze indukcyjne czujniki pierścieniowe i czujniki rurowe działają niezwykle niezawodnie i są idealne do wykrywania małych części przy dużych prędkościach obiektów do 20 m/s. Dzięki zintegrowanemu wydłużeniu impulsu do 150 ms, sygnały przełączające mogą być niezawodnie wykorzystywane przez systemy sterowania. Korzyścią dla użytkownika jest także prosta instalacja. Czujniki pierścieniowe i rurowe mogą być montowane uniwersalnie, w rzędach i w odstępach > 20 mm.

Cechy szczególne

  • Niezawodna zasada działania czujnika dla dużych prędkości obiektów
  • Indukcyjne czujniki pierścieniowe mogą być montowane uniwersalnie dzięki różnym rozmiarom
  • Indukcyjne czujniki rurkowe można łatwo zainstalować na rurze podającej
  • Możliwość układania w stosy w odległości > 20 mm

2 Seria

Seria Przejście Wymiary Funkcja przełączająca Wyjście przełączające Rodzaj przyłącza
Działania

BES RI

Czujnik pierścieniowy zamykający wąż
10 mm, 10.1 mm, 15.1 mm, 25 mm, 25.1 mm, 45 mm 60 x 35 x 20 mm, 80 x 45 x 20 mm, 115 x 80 x 30 mm Styk zwierny (NO) PNP Złącza wtykowe

BES T

Czujnik rurkowy
78.5 x 17 x 11.9 mm Styk zwierny (NO) PNP Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław