- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Czujniki indukcyjne Factor 1
- Czujniki indukcyjne Namur
- Czujniki indukcyjne do aplikacji w przemyśle spożywczym
- Czujniki indukcyjne do obszarów spawania
- Czujniki indukcyjne do obszarów zagrożonych wybuchem
- Czujniki indukcyjne odporne na pola magnetyczne
- Czujniki indukcyjne odporne na wysokie ciśnienie
- Czujniki indukcyjne odporne na wysokie temperatury
- Czujniki indukcyjne pierścieniowe i czujniki na rurki
- Czujniki indukcyjne standardowe
- Czujniki indukcyjne z czołem stalowym
- Indukcyjne systemy do pomiaru położenia
- Szybkie indukcyjne systemy pomiaru położenia
Indukcyjne czujniki odległości
Czujniki indukcyjne
Dostępne w:
65 Wersje
Nasze czujniki indukcyjne odległości z wyjściem analogowym mierzą różne pozycje oraz odległości a także potrafią rozróżniać różne warianty materiałów. Pracują bezdotykowo, dzięki czemu nie podlegają zużyciu i wyróżniają się długą żywotnością.
Funkcja ich przyuczania wyposażona jest w regulowany zakres liniowości, co umożliwia szybkie uruchomienie przy pierwszej instalacji i zapewnia niewielkie czasy przestoju przy wymianie czujnika.
Ze względu na różnorodność dostępnych form konstrukcyjnych indukcyjne czujniki odległości można łatwo zintegrować z każdą aplikacją. Do najważniejszych zakresów zastosowania zaliczają się nadzorowanie ruchu urządzeń łączących, tłoczących lub mocujących w konstrukcji maszyn lub wykrywanie niewyważenia i rozciągnięcia osi.
Indukcyjne czujniki odległości dostarczają bezwzględny analogowy sygnał napięcia, natężenia lub sygnał IO-Link.
Najważniejsze cechy
- kompaktowe, wytrzymałe i niezawodne
- brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
- pomiar na zasadzie bezwzględnej
- zakres pomiarowy od 0,2 do 50 mm, również z możliwością przyuczania
- krótki czas reakcji, wysoka powtarzalność i liniowość
- duży zakres temperatur, niewielki znos temperaturowy
- proste zastosowanie dzięki analogowym interfejsom i IO-Link
Dostępność
65 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Interfejs | Zasięg | Materiał obudowy | Przyłącze | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAW0033BAW R06AC-UAF20B-EP03 |
200.03 EUR | 30 x 20 x 8 mm | Analogowy, napięcie 0...10 V opadające przy zbliżaniu | 0.5...2 mm | Aluminium, Anodowane | Przewód, 3.00 m, PUR | |
BAW0034BAW R06AC-UAF20B-S49G |
181.34 EUR | 30 x 20 x 8 mm | Analogowy, napięcie 0...10 V opadające przy zbliżaniu | 0.5...2 mm | Aluminium, Anodowane | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | |
BAW0031BAW R03KC-UAE40B-BP00,3-GS49 |
155.82 EUR | 30 x 10 x 6 mm | Analogowy, napięcie 0...10 V opadające przy zbliżaniu | 1...4 mm | PA 6, GF30 | Przewód z łącznikiem wtykowym, M8x1-Męski, 3-stykowe, 0.30 m, PUR | |
BAW004UBAW M12MI-ICC35C-S04G |
148.89 EUR | Ø 12 x 65 mm | Analogowy, natężenie 4...20 mA opadające przy zbliżaniu | 0.2...3.5 mm | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | |
BAW003MBAW MKZ-471.19-S4 |
305.87 EUR | Ø 47 x 70 mm | Analogowy, napięcie 0...10 V opadające przy zbliżaniu | 0...20 mm | Mosiądz, niklowane | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | |
BAW002WBAW M30ME-UAC10B-S04G |
194.25 EUR | Ø 30 x 44.5 mm | Analogowy, napięcie 0...10 V opadające przy zbliżaniu | 2...10 mm | Mosiądz, niklowane | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 3-stykowe | |
BAW004EBAW M12MM-UAC70G-BP00,2-GS04 |
187.32 EUR | Ø 12 x 63 mm | Analogowy, napięcie 0...10 V opadające przy zbliżaniu | 0.2...7 mm | Mosiądz, powłoka bez zawartości niklu | Przewód z łącznikiem wtykowym, M12x1-Męski, 4-stykowe, 0.20 m, PUR | |
BAW000JBAW G06EE-UAF20B-EP03-K |
211.68 EUR | Ø 6.5 x 30.5 mm | Analogowy, napięcie 0...10 V Analogowy, temperatura opadające przy zbliżaniu | 0.5...2 mm | Stal nierdzewna | Przewód, 3.00 m, PUR | |
BAW000TBAW M08EI-UAD15B-BP03 |
187.32 EUR | Ø 8 x 51.5 mm | Analogowy, napięcie 0...10 V opadające przy zbliżaniu | 0.5...1.5 mm | Stal nierdzewna | Przewód, 3.00 m, PUR | |
BAW0011BAW M12ME-UAD50B-BP01 |
168.63 EUR | Ø 12 x 30 mm | Analogowy, napięcie 0...10 V Analogowy, temperatura opadające przy zbliżaniu | 1...5 mm | Mosiądz, niklowane | Przewód, 1.00 m, PUR |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.