- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Czujniki indukcyjne zbliżeniowe
Czujniki indukcyjne
Dostępne w:
25 Seria
Balluff oferuje szeroką gamę indukcyjnych przełączników zbliżeniowych do różnych zastosowań i branż. Niezależnie od tego, czy jest to wersja standardowa, odporna na wysokie ciśnienie, zgodna z wymogami higieny / mycia, współczynnik 1, odporna na magnez, odporna na spawanie, odporna na temperaturę, przeciwwybuchowa czy NAMUR, masz gwarancję, że w naszym portfolio znajdziesz odpowiedni produkt do swojego indywidualnego zastosowania dzięki różnym materiałom obudowy i metodom uszczelniania. Oferujemy różne konstrukcje, średnice obudów i rozmiary gwintów dla łatwej integracji w szerokim zakresie sytuacji i dla zoptymalizowanych rozwiązań nawet tam, gdzie przestrzeń jest ograniczona.
Technologia stosowana na całym świecie ma optymalny stosunek ceny do wydajności i może być dostarczana w krótkich terminach, nawet w przypadku dużych ilości.
Indukcyjne przełączniki zbliżeniowe firmy Balluff zwiększają dostępność systemów i jednocześnie obniżają koszty konserwacji i magazynowania.
Cechy szczególne
- Połączenie wtykowe lub kablowe
- Cylindryczne i różne prostokątne konstrukcje
- Warianty dla przewodów DC-3/4, IO-Link i DC, AC i AC/DC-2
- Czujniki zlicowane i niezlicowane
- Krótkie i długie konstrukcje
- Ze stałym ogranicznikiem lub bez
- Czujniki odporne na wysokie ciśnienie do 500 barów
- Czujniki wysokotemperaturowe do 230 °C
- Czujniki o wysokiej odporności chemicznej i wysokim stopniu ochrony do IP69K
- Czujniki odporne na bieguny magnetyczne
- Czujniki odporne na spawanie
- Czujniki z czynnikiem 1 lub czujniki NAMUR
25 Seria
Seria | Typ | Range Sn max. | Funkcja przełączająca | Wyjście przełączające | Rodzaj przyłącza | Montaż | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BES G SWersja cylindryczna bez gwintu |
D3.0, D6.5, D8.0, D10.0, D4.0 | 5 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | NPN, PNP | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | montaż zabudowany, ponad powierzchnią | |
BES M MMiniaturowa wersja cylindryczna |
M4x0.5, M5x0.5 | 5 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | NPN, PNP | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | montaż zabudowany, ponad powierzchnią | |
BES M SWersja cylindryczna |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 30 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | push-pull, NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | montaż zabudowany, ponad powierzchnią, prawie równo z powierzchnią | |
BES Q26 SWersja kwadratowa o wysokości 26 mm |
26x26 | 10 mm | Styk zwierny (NO) | spolaryzowany, PNP | Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | montaż zabudowany | |
BES Q40 SWersja kwadratowa o wysokości 40 mm |
40x40 | 40 mm | Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | NPN, PNP | Zaciski śrubowe, Złącza wtykowe | montaż zabudowany, ponad powierzchnią | |
BES Q80 SWersja kwadratowa o wysokości 80 mm |
80x80 | 50 mm | Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | NPN, spolaryzowany, PNP | Zaciski śrubowe, Złącza wtykowe | montaż zabudowany, ponad powierzchnią | |
BES Q MWersja kompaktowa kwadratowa |
8x8, 5x5 | 3 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | NPN, PNP, PNP/NPN/push-pull | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | montaż zabudowany | |
BES R SWersja sześcienna |
30x20x10, 50x25x10, 59x25x10, 30x10x6, 32x20x8, 16x8x4.7, 40x12x26 | 8 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | NPN, PNP | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | montaż zabudowany, ponad powierzchnią | |
BES M F1Współczynnik 1 w wykonaniu cylindrycznym |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Styk zwierny (NO) | NPN, PNP | Złącza wtykowe | montaż zabudowany, ponad powierzchnią | |
BES Q40 F1Współczynnik 1 w wersji kwadratowej o wysokości 40 mm |
40x40 | 40 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | NPN, PNP | Złącza wtykowe | montaż zabudowany, ponad powierzchnią, z jednej strony równo z płaszczyzną aktywną | |
BES R F1Współczynnik 1 w wersji sześciennej z otworami przelotowymi |
32x20x8 | 5 mm | Styk zwierny (NO) | PNP | Przewód z łącznikiem wtykowym | montaż zabudowany | |
BES M HTWersja cylindryczna do zastosowań odpornych na temperaturę |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 15 mm | Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | NPN, PNP | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | montaż zabudowany, ponad powierzchnią | |
BES Q12 HTWersja kwadratowa o wysokości 12 mm do zastosowań odpornych na temperaturę |
12x12 | 4 mm | Styk zwierny (NO) | PNP | Przewód | montaż zabudowany | |
BES Q40 HTWersja kwadratowa o wysokości 40 mm do zastosowań odpornych na temperaturę |
40x40 | 25 mm | Styk zwierny (NO) | do wzmacniacza przełączania, PNP | Złącza wtykowe | ponad powierzchnią | |
BES Q8 HTWersja kwadratowa o wysokości 8 mm do zastosowań odpornych na temperaturę |
8x8 | 2 mm | Styk zwierny (NO) | PNP | Przewód | montaż zabudowany | |
BES M MFWersja cylindryczna do zastosowań odpornych na pole magnetyczne |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 20 mm | Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | NPN, PNP | Złącza wtykowe | montaż zabudowany, ponad powierzchnią, prawie równo z powierzchnią | |
BES Q40 MFWersja kwadratowa o wysokości 40 mm do zastosowań odpornych na pole magnetyczne |
40x40 | 40 mm | Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | PNP | Złącza wtykowe | montaż zabudowany, ponad powierzchnią, z jednej strony równo z płaszczyzną aktywną | |
BES R MFWersja sześcienna do zastosowań odpornych na pole magnetyczne |
32x20x8 | 7 mm | Styk zwierny (NO) | PNP | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | montaż zabudowany | |
BES M PWersja cylindryczna do zastosowań odpornych na wysokie ciśnienie |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1, M5x0.5 | 40 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | NPN, PNP | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe, Skrętka | montaż zabudowany, ponad powierzchnią, prawie równo z powierzchnią | |
BES M FMWersja cylindryczna z całkowicie metalową obudową |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 8 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | NPN, PNP | Złącza wtykowe | montaż zabudowany | |
BES M HWersja cylindryczna do zastosowań higienicznych |
M18x1, M12x1 | 8 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | PNP | Złącza wtykowe | montaż zabudowany, ponad powierzchnią | |
BES G EXCylindryczna konstrukcja bez gwintu dla stref zagrożonych wybuchem |
D6.5 | 1 mm | Przewód | montaż zabudowany | |||
BES M EXWersja cylindryczna do stref zagrożonych wybuchem |
M18x1, M30x1.5, M12x1, M8x1 | 15 mm | Styk zwierny (NO) | PNP | Przewód, Złącza wtykowe | montaż zabudowany, ponad powierzchnią | |
BES Q40 EXWersja kwadratowa o wysokości 40 mm do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem |
40x40 | 35 mm | Złącza wtykowe | montaż zabudowany, ponad powierzchnią | |||
BES SPWersja specjalna |
2 mm | Styk zwierny (NO) | PNP/NPN | Złącza wtykowe | montaż zabudowany |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.