- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
- Czujnik kontrastu
- Czujnik luminescencji
- Czujniki koloru
- Czujniki optoelektroniczne odbiciowe
- Czujniki optoelektroniczne odbiciowe i bariery optoelektroniczne
- Czujniki optoelektroniczne odbiciowe z eliminacją tła
- Czujniki optoelektroniczne refleksyjne
- Czujniki optoelektroniczne widełkowe w obudowie metalowej
- Czujniki optoelektroniczne widełkowe w obudowie z tworzywa sztucznego
- Kurtyny świetlne
- Kurtyny świetlne
- Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
- Micromote - głowice czujników optycznych
- Okna optyczne
- Optoelektroniczne czujniki odległości
- Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
- Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła
Czujniki optoelektroniczne kątowe
Czujniki optoelektroniczne
Dostępne w:
27 Wersje
Czujniki optoelektroniczne kątowe BWL marki Balluff są konsekwentnym rozwinięciem czujników optoelektronicznych widełkowych do wymagających zastosowań. Ich specjalna forma konstrukcyjna i geometria promieni umożliwiają dojazd i detekcję obiektów z prawie wszystkich kierunków.
Warianty na światło czerwone i laser zapewniają różnorodne możliwości zastosowania: zarówno przy kontroli posuwu płaskich i dużych obiektów jak i przy liczeniu i wykrywaniu obiektów w kompleksowych urządzeniach doprowadzających oraz w wielu innych zastosowaniach w surowych warunkach przemysłowych.
Montaż jest bardzo prosty nawet w trudnych warunkach przestrzennych: nadajnik i odbiornik są na stałe ustawione względem siebie, co sprawia, że uciążliwe uchwyty do ich mocowania stały się zbędne. Ale to jeszcze nie wszystko. Nie ma również czasochłonnej regulacji.
Najważniejsze cechy
- idealne do każdego zastosowania dzięki różnym rodzajom światła (światło czerwone, podczerwień, laser)
- wytrzymała metalowa obudowa
- bardzo elastyczny montaż dzięki kątowemu kształtowi
- wysoka rozdzielczość optyczna i powtarzalność
- identyczna oś mechaniczna i optyczna
- wysokie bezpieczeństwo procesu, ponieważ nadajnik i odbiornik są na stałe ustawione względem siebie
- brak czasochłonnej regulacji
- duży wybór różnych kształtów i wielkości
Dostępność
27 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Przyłącze | Interfejs | Rodzaj światła | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
BWL0001BWL 110110D-I011-S49 |
247.8 EUR | 12 x 150 x 159 mm | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | Podczerwień | |
BWL0003BWL 110110D-L011-S49 |
271.01 EUR | 12 x 150 x 159 mm | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | Światło czerwone | |
BWL000CBWL 4040D-L011-S49 |
207.06 EUR | 10 x 75 x 84 mm | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | Światło czerwone | |
BWL000FBWL 4040D-R011-S49 |
145.32 EUR | 10 x 75 x 84 mm | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | Światło czerwone | |
BWL000HBWL 4040D-R012-S49 |
145.32 EUR | 10 x 75 x 84 mm | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | Światło czerwone | |
BWL000JBWL 4040D-R013-S49 |
182.6 EUR | 10 x 75 x 84 mm | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | Światło czerwone | |
BWL000LBWL 5454D-I011-S49 |
187.32 EUR | 10 x 90 x 99 mm | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | Podczerwień | |
BWL000NBWL 5454D-L011-S49 |
211.68 EUR | 10 x 90 x 99 mm | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | Światło czerwone | |
BWL000RBWL 5454D-R011-S49 |
151.2 EUR | 10 x 90 x 99 mm | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | Światło czerwone | |
BWL000UBWL 5454D-R013-S49 |
187.32 EUR | 10 x 90 x 99 mm | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 3-stykowe | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | Światło czerwone |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.