- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
- Czujnik kontrastu
- Czujnik luminescencji
- Czujniki koloru
- Czujniki optoelektroniczne kątowe
- Czujniki optoelektroniczne odbiciowe
- Czujniki optoelektroniczne odbiciowe i bariery optoelektroniczne
- Czujniki optoelektroniczne odbiciowe z eliminacją tła
- Czujniki optoelektroniczne refleksyjne
- Czujniki optoelektroniczne widełkowe w obudowie metalowej
- Czujniki optoelektroniczne widełkowe w obudowie z tworzywa sztucznego
- Kurtyny świetlne
- Kurtyny świetlne
- Micromote - głowice czujników optycznych
- Okna optyczne
- Optoelektroniczne czujniki odległości
- Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
- Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła
Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
Czujniki optoelektroniczne
Dostępne w:
19 Wersje
System Micromote firmy Balluff jest wyjątkowo mały i dlatego można go stosować bardzo elastycznie. Łączy w sobie zewnętrzną jednostkę oceny (wzmacniacz) z wyjątkowo małymi optoelektronicznymi głowicami czujnikowymi. Dzięki temu nadaje się nawet do bardzo ograniczonych przestrzeni i ruchomych elementów maszyn.
Cechy szczególne
- łączy zewnętrzną jednostkę oceny (wzmacniacz) z wyjątkowo małymi głowicami czujników optoelektronicznych (link do rodziny produktów Micromote - głowice czujników optycznych)
- Nadaje się nawet do bardzo ograniczonych przestrzeni i ruchomych elementów maszyn
Dostępność
19 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Interfejs | Częstotliwość przełączania | Ustawiacz | Przyłącze | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAE011CBAE SA-OH-060-YI-S75G |
174.51 EUR | 10 x 32.5 x 77.3 mm | 2x PNP/NPN/przeciwtakt normalnie otwarty/normalnie (NO/NC) IO-Link 1.1 | 500 Hz | Parametryzacja przez I/O-Link | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | |
BAE0119BAE SA-OH-059-YI-S75G |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | 2x PNP/NPN/przeciwtakt normalnie otwarty/normalnie (NO/NC) IO-Link 1.1 | 500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | Parametryzacja przez I/O-Link, Przycisk | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | |
BAE011FBAE SA-OH-059-YI-DP02 |
267.54 EUR | 15 x 40.1 x 77.3 mm | 2x PNP/NPN/przeciwtakt normalnie otwarty/normalnie (NO/NC) IO-Link 1.1 | 500 Hz 4 kHz (Superfast Mode) | Parametryzacja przez I/O-Link, Przycisk | Przewód, 2 m, PUR | |
BAE011WBAE SA-OH-061-UA-S75G-SA3 |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analogowy, napięcie 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Przycisk | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | |
BAE011YBAE SA-OH-061-UA-DP02 |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 77.3 mm | Analogowy, napięcie 0…10 V | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Przycisk | Przewód, 2 m, PUR | |
BAE0120BAE SA-OH-062-IC-S75G |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analogowy, natężenie 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Przycisk | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | |
BAE0121BAE SA-OH-062-IC-S75G-SA3 |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 80.5 mm | Analogowy, natężenie 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Przycisk | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe | |
BAE0122BAE SA-OH-062-IC-DP02 |
267.54 EUR | 12 x 40.1 x 77.3 mm | Analogowy, natężenie 4…20 mA | 1000 Hz 8 kHz (Superfast Mode) | Jog switch, Przycisk | Przewód, 2 m, PUR | |
BAE0126BAE SA-OH-063-NP-DP02 |
162.86 EUR | 13.5 x 32.9 x 67 mm | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | 500 Hz | Przełącznik przesuwny 3-poz. (1x), Przełącznik przesuwny 2-poz. (2x), Przycisk (2x) | Przewód, 2 m, PVC | |
BAE0125BAE SA-OH-063-NP-S75G |
162.86 EUR | 13.5 x 32.9 x 75.5 mm | NPN styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | 500 Hz | Przełącznik przesuwny 3-poz. (1x), Przełącznik przesuwny 2-poz. (2x), Przycisk (2x) | Złącza wtykowe, M8x1-Męski, 4-stykowe |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.