Okna optyczne

Czujniki optoelektroniczne

Dostępne w:

2 Seria

Nasze okna optyczne BOW stosowane są wszędzie tam, gdzie obiekty kontrolowane są nie tylko w danym punkcie lecz w pewnym obszarze. Mnogość równolegle rozmieszczonych promieni sprawia, że obiekty są wykrywane w szerokim obszarze. Nasze okna optyczne gwarantują przy tym w każdym punkcie okna stałą, wysoką rozdzielczość.

Okna optyczne marki Balluff dostępne są w wariantach dynamicznym i statycznym. Wersja dynamiczna rozpoznaje przy tym wyłącznie ruchome obiekty w aktywnej strefie, w ogóle nie dając się zmylić przez urządzenia doprowadzające itd.: idealne rozwiązanie do kontroli i liczenia obiektów spadający szybko w nieuporządkowany sposób.

Najważniejsze cechy

  • stała, wysoka rozdzielczość całym obszarze okna
  • detekcja drobnych części o średnicy do 0,8 mm
  • wytrzymała metalowa obudowa ze standardowym złączem wtykowym M8
  • regulowana czułość i długość sygnału wyjściowego
  • warianty dynamiczne i statyczne
  • konstrukcja modułowa z wieloma wielkościami okna

2 Seria

Seria Aktywne okno (PL× AL) Rodzaj światła Interfejs Najmniejsza część typ.
Działania

BOW A

Okna optyczne z wyjściem statycznym do kontroli przeciążenia
80 × 80 mm, 120 × 80 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 40 × 80 mm, 40 × 160 mm, 80 × 160 mm, 160 × 80 mm Podczerwień NPN, PNP 1.50 mm, 1.0 mm dynamiczny, 1.00 mm, 1.20 mm, 1.2 mm dynamiczny, 1.5 mm dynamiczny

BOW B

Okna optyczne z dynamicznym wyjściem dla spadających obiektów
40 × 40 mm, 40 × 120 mm, 80 × 40 mm, 80 × 80 mm, 80 × 120 mm, 120 × 80 mm, 120 × 120 mm, 120 × 160 mm, 160 × 160 mm, 160 × 200 mm, 200 × 120 mm, 200 × 160 mm, 200 × 200 mm, 240 × 200 mm, 240 × 240 mm, 280 × 280 mm, 320 × 320 mm, 360 × 360 mm, 400 × 360 mm, 400 × 400 mm Podczerwień NPN, PNP 2.0 mm (rozdzielczość "wysoka"), 4.0 mm (rozdzielczość "wysoka")

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław