- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
- Ciągłe świetliki dachowe i siatki świetlne
- Czujniki koloru
- Czujniki kontrastu
- Czujniki luminescencyjne
- Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
- Micromote - głowice czujników optycznych
- Okna optyczne
- Optyczne czujniki odległości
- Widełkowe bariery świetlne i kątowe bariery świetlne
- Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
- Włącznik światła
- Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła
Refleksyjne bariery świetlne
Czujniki optoelektroniczne
Dostępne w:
16 Seria
Niezależnie od tego, jaką aplikację chcesz zrealizować, Balluff oferuje szeroką gamę retrorefleksyjnych czujników fotoelektrycznych. Umożliwiają one niezawodne wykrywanie obiektów niezależnie od ich powierzchni, koloru i materiału. W przypadku zastosowania filtra polaryzacyjnego nasze czujniki odblaskowe umożliwiają nawet wykrywanie błyszczących obiektów.
Nadajnik i odbiornik są umieszczone w jednej obudowie, dzięki czemu można łatwo zamontować ten czujnik fotoelektryczny i ustawić go dzięki dużym tolerancjom montażowym.
W zależności od wymagań można wybrać odpowiedni rodzaj światła. W zależności od typu, nasze retrorefleksyjne czujniki fotoelektryczne działają z wysoce widzialnym światłem czerwonym, niewidzialnym światłem podczerwonym lub bardzo precyzyjnym światłem laserowym, które jest idealne do wykrywania małych części.
Cechy szczególne
- Łatwe ustawianie dzięki dużym tolerancjom montażowym
- Duże reflektory dla dużych zasięgów
- Niezawodne wykrywanie - niezależnie od powierzchni, koloru i materiału
- Z filtrem polaryzacyjnym nadaje się również do wykrywania błyszczących obiektów
- Instalacja tylko jednego urządzenia elektrycznego i reflektora
16 Seria
Seria | Kształt obudowy | Zasięg maks. | Interfejs | Rodzaj światła | Rodzaj przyłącza | Przyłącze, typ | Materiał osłony przewodu | Funkcja przełączająca | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M RSześcienne odblaskowe czujniki fotoelektryczne z różnymi rodzajami światła |
prostopadłościenny | 20000 mm | IO-Link, PNP/NPN/push-pull, PNP | Światło czerwone | Złącza wtykowe | M12x1 | Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | ||
BOS 23K RSześcienne czujniki odblaskowe z różnymi rodzajami światła do mycia |
prostopadłościenny | 14000 mm | |||||||
BOS 26K RSześcienne przelotowe czujniki fotoelektryczne z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 25 m |
prostopadłościenny | 25000 mm | PNP | Światło czerwone | Złącza wtykowe | M12x1 | Styk zwierny (NO) | ||
BOS 50K RSześcienne retrorefleksyjne czujniki fotoelektryczne z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 60 m |
prostopadłościenny | 18000 mm | PNP | Światło czerwone | Złącza wtykowe | M12x1 | Styk zwierny (NO) | ||
BOS 5K RNiedroga i niewielka wersja podstawowa naszych sześciennych czujników fotoelektrycznych z odbiciem wstecznym |
prostopadłościenny | 10000 mm | NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Złącza wtykowe | M8x1 | PVC | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | |
BOS 64K RSześcienne retrorefleksyjne czujniki fotoelektryczne z różnymi rodzajami światła i przekaźnikami |
prostopadłościenny | 10000 mm | Przekaźnik | Światło czerwone | Zaciski śrubowe | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | |||
BOS 6K RSześcienne retrorefleksyjne czujniki fotoelektryczne z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 18 m |
prostopadłościenny | 13000 mm | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN | Światło czerwone | Przewód, Złącza wtykowe | M8x1 | PVC | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | |
BOS Q08M RKwadratowe fotokomórki odblaskowe z różnymi rodzajami światła |
prostopadłościenny | 1000 mm | PNP | Światło czerwone | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | M8x1 | PUR | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | |
BOS R01E RPionowe czujniki odblaskowe z różnymi rodzajami światła do mycia |
prostopadłościenny | NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | M8x1 | PUR | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | ||
BOS R020K RCzujniki fotoelektryczne odblaskowe o wysokiej krawędzi z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 3 m |
prostopadłościenny | 3000 mm | NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | M8x1 | PVC | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | |
BOS R254 RCzujniki fotoelektryczne retro-refleksyjne o wysokiej krawędzi z różnymi rodzajami światła do mycia |
prostopadłościenny | 8000 mm | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analogowy, prąd | Światło czerwone | Złącza wtykowe | M12x1 | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | ||
BOS R81K RCzujniki fotoelektryczne o wysokiej krawędzi odblaskowej z różnymi rodzajami światła do montażu otworowego |
prostopadłościenny | 3000 mm | NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Złącza wtykowe | M12x1 | PVC | Styk zwierny (NO) | |
BOS R090K RCzujniki fotoelektryczne o wysokiej krawędzi odblaskowej z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 20 m |
prostopadłościenny | 5000 mm | NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Złącza wtykowe | M8x1 | PVC | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | |
BOS M12 RCylindryczne odblaskowe czujniki fotoelektryczne z gwintem M12 i różnymi rodzajami światła |
Ø 12 mm | 3000 mm | PNP | Światło czerwone | Przewód, Złącza wtykowe | M12x1 | PVC | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | |
BOS M18 RCylindryczne odblaskowe czujniki fotoelektryczne z gwintem M18 i różnymi rodzajami światła |
Ø 18 mm | 16000 mm | IO-Link, NPN, PNP | Podczerwień, Światło czerwone | Przewód, Złącza wtykowe | M12x1 | PVC | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | |
BOS M8 RCylindryczne retrorefleksyjne czujniki fotoelektryczne z gwintem M8 i różnymi rodzajami światła |
Ø 8 mm | 1000 mm | NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | M8x1 | PUR | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.