- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
- Czujnik kontrastu
- Czujnik luminescencji
- Czujniki koloru
- Czujniki optoelektroniczne kątowe
- Czujniki optoelektroniczne odbiciowe i bariery optoelektroniczne
- Czujniki optoelektroniczne odbiciowe z eliminacją tła
- Czujniki optoelektroniczne refleksyjne
- Czujniki optoelektroniczne widełkowe w obudowie metalowej
- Czujniki optoelektroniczne widełkowe w obudowie z tworzywa sztucznego
- Kurtyny świetlne
- Kurtyny świetlne
- Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
- Micromote - głowice czujników optycznych
- Okna optyczne
- Optoelektroniczne czujniki odległości
- Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
- Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła
Czujniki optoelektroniczne odbiciowe
Czujniki optoelektroniczne
Dostępne w:
137 Wersje
Nasza szeroka paleta czujników optoelektronicznych odbiciowych zapewni Ci ekonomiczne rozwiązania, umożliwiające niezawodne rozpoznawanie różnic kontrastu. Te czujniki optoelektroniczne odbiciowe rozpoznają obiekty w zależności od powierzchni, koloru i materiału. Dlatego ich zasięg zależny jest od wielkości, kształtu, koloru i właściwości odbijającej światło powierzchni obiektu.
Nadajnik i odbiornik umieszczone są w jednej obudowie, przez co czujnik optoelektroniczny odbiciowy jest prosty w montażu i łatwy w ustawieniu dzięki widocznemu promieniowi światła.
Odpowiedni rodzaj światła wybierzesz w zależności od zastosowania. W zależności od typu nasze czujniki optoelektroniczne odbiciowe wykorzystują dobrze widoczne światło czerwone, niewidoczną podczerwień lub bardzo precyzyjne światło laserowe, doskonale nadające się do detekcji małych elementów.
Do detekcji obiektów niezależnie od koloru i powierzchni zalecamy czujniki optoelektroniczne odbiciowe z eliminacją tła. Wykorzystują one światło czerwone lub czerwone światło laserowe, optymalnie nadające się do detekcji drobnych części . Ich zasięg jest prawie stały również przy różnych współczynnikach luminancji.
Najważniejsze cechy
- idealne do rozpoznawania różnic kontrastu, - niezależnie od powierzchni, koloru i materiału
- dzięki dobrze widocznemu promieniowi światła niedrogie i proste w montażu i ustawieniu
- krótszy zasięg w porównaniu z czujnikiem optoelektronicznym refleksyjnym i barierą optoelektroniczną jednokierunkową
- montaż zaledwie jednego urządzenia elektrycznego
Dostępność
137 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Wymiary | Interfejs | Zasięg | Rodzaj światła | Przyłącze | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS01TNBOS 12M-PS-RD11-S4 |
59 EUR | Ø 12 x 60 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 1...100 mm | LED ze światłem czerwonym | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | |
BOS00K1BOS 18KF-PA-1PE-S4-C |
79.7 EUR | Ø 18 x 81.5 mm |
PNP Styk zwierny (NO) PNP Normalnie zamknięty (NC) |
0...700 mm | LED z podczerwienią | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | |
BOS00JPBOS 18KF-PA-1LOC-S4-C |
141.86 EUR | Ø 18 x 81.5 mm |
PNP Styk zwierny (NO) PNP Normalnie zamknięty (NC) |
0...350 mm | Światło czerwone laserowe | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | |
BOS01ZHBOS 12M-PS-ID10-02 |
66 EUR | Ø 12 x 60 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 1...400 mm | Podczerwień | Przewód, 2.00 m, PVC | |
BOS01Y2BOS 12M-PS-ID10-S4 |
66 EUR | Ø 12 x 60 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 1...400 mm | LED z podczerwienią | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | |
BOS01FMBOS 23K-PA-RD10-S4 |
93.99 EUR | 23 x 51 x 52.4 mm |
PNP Styk zwierny (NO) PNP Normalnie zamknięty (NC) |
0...2000 mm | LED ze światłem czerwonym | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | |
BOS016ZBOS 23K-PU-RD10-S4 |
93.99 EUR | 23 x 51 x 52.4 mm | PNP styk zwierny/styk rozwierny (NO/NC) | 0...2000 mm | LED ze światłem czerwonym | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | |
BOS01C1BOS 18M-PS-RD20-S4 |
90 EUR | Ø 18 x 75 mm | PNP Styk zwierny (NO) | 0...600 mm | LED ze światłem czerwonym | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | |
BOS00K0BOS 18KF-PA-1PE-C-02 |
79.7 EUR | Ø 18 x 77 mm |
PNP Styk zwierny (NO) PNP Normalnie zamknięty (NC) |
0...700 mm | LED z podczerwienią | Przewód, 2.00 m, PVC | |
BOS00JZBOS 18KF-PA-1PD-S4-C |
79.7 EUR | Ø 18 x 81.5 mm |
PNP Styk zwierny (NO) PNP Normalnie zamknięty (NC) |
0...400 mm | LED z podczerwienią | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.