Kurtyny optyczne liniowe

Czujniki optoelektroniczne

Dostępne w:

1 Seria

Nasze wielofunkcyjne taśmy i siatki świetlne o wysokiej rozdzielczości nadają się do szerokiego zakresu zastosowań. Podczas gdy taśmy świetlne łączą do trzech różnych równoległych zadań pomiarowych w jednym urządzeniu, na przykład do identyfikacji części, określania pozycji i liczenia obiektów, siatki świetlne nadają się do skanowania dużych obszarów. Można zliczać części, rejestrować wysokość stosów (np. papieru) lub mierzyć wysokość palet.

Cechy szczególne

  • Solidna metalowa obudowa zapewniająca stabilny montaż i precyzyjne ustawienie
  • Nadaje się również do dużych obiektów
  • Dostępne różne wyjścia sygnału
  • Możliwość szybkiego użycia
  • Nie wymaga dodatkowych akcesoriów, takich jak kontroler, komputer lub oprogramowanie

1 Seria

Seria Aktywna długość AL. 1 Rodzaj światła Interfejs Najmniejsza część typ.
Działania

BL G

Siatki świetlne
100 mm, 150 mm, 16 mm, 300 mm, 32 mm, 50 mm, 72 mm Podczerwień, Światło czerwone IO-Link, Analogowe, napięcie, PNP/NPN, Analogowo, napięcie/analogowo, prąd, PNP Przewód Ø 0.5 mm przy R0 ≤ 1m, Przewód Ø 0.3 mm przy R0 ≤ 0.25m, 5.0 przy t 0.5 x Sn, R 0 = 2.1 m, 7.0 przy t 0.5 x Sn, R0 = 2.1 m, Drut Ø 0.4 mm przy R0 ≤ 0.25m, Drut Ø 0.7 mm przy R0 ≤ 1m, Drut Ø 1.0 mm przy R0 ≤ 2m

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław