- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
- Ciągłe świetliki dachowe i siatki świetlne
- Czujniki koloru
- Czujniki kontrastu
- Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
- Micromote - głowice czujników optycznych
- Okna optyczne
- Optyczne czujniki odległości
- Refleksyjne bariery świetlne
- Widełkowe bariery świetlne i kątowe bariery świetlne
- Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
- Włącznik światła
- Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła
Czujnik luminescencji
Czujniki optoelektroniczne
Dostępne w:
1 Seria
Nasze czujniki luminescencji BLT za pomocą światła UV wykrywają obiekty, których człowiek nie może zobaczyć bez urządzeń pomocniczych. Są stosowane do wykrywania obiektów z niewidocznymi oznaczeniami albo do kontroli środków smarnych, które zostały uprzednio wzbogacone cząsteczkami luminescencyjnymi.
Najważniejsze cechy
- światło UV – niepotrzebne zewnętrzne lampy lub źródła światła
- przyuczanie za naciśnięciem przycisku - bez osobnego oprogramowania
- wytrzymałe formy konstrukcyjne, dostosowane do warunków przemysłowych
1 Seria
Seria | Rodzaj światła | Interfejs | Rodzaj przyłącza | Przyłącze, typ | Materiał obudowy | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
BLTSkanery luminescencyjne |
Światło ultrafioletowe | PNP | Złącza wtykowe | M12x1 | Cynk |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.