- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
- Ciągłe świetliki dachowe i siatki świetlne
- Czujniki koloru
- Czujniki kontrastu
- Czujniki luminescencyjne
- Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
- Okna optyczne
- Optyczne czujniki odległości
- Refleksyjne bariery świetlne
- Widełkowe bariery świetlne i kątowe bariery świetlne
- Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
- Włącznik światła
- Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła
Micromote - głowice czujników optycznych
Czujniki optoelektroniczne
Dostępne w:
3 Seria
Modułowy system czujników Micromote z innowacyjnymi elementami czujników spełni Twoje indywidualne wymagania. Różnorodne wersje obudów i elastyczne kable czujników zapewniają szczególnie dużą swobodę projektowania i bezproblemową integrację z maszynami. Precyzyjne elementy optoelektroniczne zapewniają wysoką dokładność procesu w każdym zastosowaniu. System Micromote BOH składa się z zewnętrznej jednostki oceniającej (wzmacniacza) i wyjątkowo małych optoelektronicznych głowic czujnikowych.
Cechy szczególne
- Duży wybór głowic czujnikowych o najwyższej precyzji: Microspot, Nanospot, Laser, Infrared, klasyczne czerwone światło LED
- wzmacniacz analogowy, cyfrowy, dynamiczny (powiązany z rodziną produktów Micromote - wzmacniacz do głowic czujników optycznych) z wyświetlaczem wartości zadanych i rzeczywistych
- doskonałe właściwości techniczne
- optymalne zastosowanie w chwytakach
3 Seria
Seria | Zasada działania optycznego | Rodzaj światła | Zasięg maks. | Kształt obudowy | Średnica | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|
BOH APasma świetlne z różnymi opcjami transmisji sygnału i rodzajami światła |
Bariera jednokierunkowa, Czujnik widełkowy | Podczerwień, Światło czerwone | 500 mm | prostopadłościenny | ||
BOH DSkanery świetlne z różnymi opcjami transmisji sygnału i rodzajami światła |
Czujnik odbiciowy | Podczerwień, Światło czerwone | 100 mm | Ø 9.5 mm, prostopadłościenny, Ø 14 mm, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 14 mm, 2 mm, 3 mm, 5 mm, 6 mm, 9.5 mm | |
BOH TCzujniki przelotowe z różnymi opcjami transmisji sygnału i rodzajami światła |
Bariera jednokierunkowa, Czujnik widełkowy | Near-infrared, Podczerwień, Światło czerwone | 4000 mm | Ø 2.3 mm, prostopadłościenny, Ø 2 mm, Ø 3 mm, Ø 4 mm, Ø 5 mm, Ø 6 mm | 2 mm, 2.3 mm, 3 mm, 4 mm, 5 mm, 6 mm |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.