- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Czujniki koloru
- Czujniki kontrastu
- Czujniki luminescencyjne
- Czujniki odbiciowe
- Czujniki refleksyjne
- Kurtyny optyczne liniowe
- Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
- Micromote - głowice czujników optycznych
- Okna optyczne
- Optyczne czujniki odległości
- Widełkowe bariery świetlne i kątowe bariery świetlne
- Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
- Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła
Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
Czujniki optoelektroniczne
Dostępne w:
15 Seria
Bariery optoelektroniczne jednokierunkowe marki Balluff służą do niezawodnego rozpoznawania obiektów, niezależnie od ich powierzchni, koloru, materiału a nawet silnego połysku. Składają się z osobnego nadajnika i odbiornika, które są ustawione względem siebie. Przerwanie promienia światła przez jakiś obiekt spowoduje zmianę sygnału wejścia w odbiorniku. Absolutnie niezawodne rozwiązanie.
Najważniejsze cechy
- dzięki doskonałej powtarzalności optymalny wybór do zadań z zakresu pozycjonowania
- ekstremalna odporność na zanieczyszczenie i wysoka rezerwa działania
- idealne rozwiązanie dla dużych zasięgów
- nadajnik i odbiornik w osobnych obudowach
15 Seria
Seria | Kształt obudowy | Zasięg maks. | Funkcja przełączająca | Interfejs | Rodzaj światła | Rodzaj przyłącza | Przyłącze, typ | Materiał osłony przewodu | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M TSześcienne czujniki przelotowe z różnymi rodzajami światła |
prostopadłościenny | 60000 mm | Styk zwierny (NO) | IO-Link, PNP | Światło czerwone | Złącza wtykowe | M12x1 | ||
BOS 23K TSześcienne czujniki przelotowe z różnymi rodzajami światła do mycia |
prostopadłościenny | 30000 mm | Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN, PNP | Światło czerwone | Złącza wtykowe | M12x1 | ||
BOS 50K TSześcienne przelotowe czujniki fotoelektryczne z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 60 m |
prostopadłościenny | 60000 mm | Styk zwierny (NO) | PNP | Światło czerwone | Złącza wtykowe | M12x1 | ||
BOS 5K TNiedroga i niewielka wersja podstawowa naszych sześciennych czujników fotoelektrycznych z wiązką przelotową |
prostopadłościenny | 30000 mm | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Złącza wtykowe | M8x1 | PVC | |
BOS 64K TSześcienne czujniki przelotowe z różnymi rodzajami światła i przekaźnikami |
prostopadłościenny | 50000 mm | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | Przekaźnik | Podczerwień | Zaciski śrubowe | |||
BOS 6K TSześcienne przelotowe czujniki fotoelektryczne z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 18 m |
prostopadłościenny | 18000 mm | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Złącza wtykowe | M8x1 | PVC, TPU | |
BOS Q08M TKwadratowe czujniki przelotowe z różnymi rodzajami światła |
prostopadłościenny | 3000 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | M8x1 | PUR | |
BOS R01E TCzujniki przelotowe o wysokiej krawędzi z różnymi rodzajami światła do mycia |
prostopadłościenny | 2200 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | M8x1 | PUR | |
BOS R020K TWysokokątne czujniki przelotowe z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 3 m |
prostopadłościenny | 2000 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | M8x1 | PVC | |
BOS R254 TPionowe czujniki przelotowe z różnymi rodzajami światła do mycia |
prostopadłościenny | 70000 mm | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analogowy, prąd | Światło czerwone | Złącza wtykowe | M12x1 | ||
BOS R81K TPionowe czujniki przelotowe z różnymi rodzajami światła do montażu w otworze |
prostopadłościenny | 20000 mm | Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analogowy, prąd, NPN, PNP | Podczerwień, Światło czerwone | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | M12x1 | PVC | |
BOS R090K TPionowe czujniki przelotowe z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 20 m |
prostopadłościenny | 20000 mm | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Złącza wtykowe | M8x1 | PVC | |
BOS M12 TCylindryczne przelotowe czujniki fotoelektryczne z gwintem M12 i różnymi rodzajami światła |
Ø 12 mm | 30000 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | PNP | Światło czerwone | Przewód, Złącza wtykowe | M12x1 | PVC | |
BOS M18 TCylindryczne przelotowe czujniki fotoelektryczne z gwintem M18 i różnymi rodzajami światła |
Ø 18 mm | 100000 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | IO-Link, Tyrystor + mostek diodowy, NPN, PNP | Podczerwień, Światło czerwone | Przewód, Złącza wtykowe | M12x1 | PVC | |
BOS M8 TCylindryczne przelotowe czujniki fotoelektryczne z gwintem M8 i różnymi rodzajami światła |
Ø 8 mm | 3000 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Złącza wtykowe | M8x1 | PUR |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.