- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
- Czujnik kontrastu
- Czujnik luminescencji
- Czujniki koloru
- Czujniki optoelektroniczne kątowe
- Czujniki optoelektroniczne odbiciowe
- Czujniki optoelektroniczne odbiciowe i bariery optoelektroniczne
- Czujniki optoelektroniczne odbiciowe z eliminacją tła
- Czujniki optoelektroniczne refleksyjne
- Czujniki optoelektroniczne widełkowe w obudowie metalowej
- Czujniki optoelektroniczne widełkowe w obudowie z tworzywa sztucznego
- Kurtyny świetlne
- Kurtyny świetlne
- Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
- Micromote - głowice czujników optycznych
- Okna optyczne
- Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
- Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła
Optoelektroniczne czujniki odległości
Czujniki optoelektroniczne
Dostępne w:
38 Wersje
Optoelektroniczne czujniki odległości marki Balluff sprawdzą się przy pozycjonowaniu, kontroli przepływu materiału czy kontroli poziomu oraz w wielu innych zastosowaniach. Niezależnie od tego, w jakim sektorze przemysłu je zastosujesz, wszędzie uzyskasz odczuwalny wzrost produktywności dzięki niezawodnemu i precyzyjnemu pomiarowi odległości. Dostępne są czujniki z różnym, częściowo regulowanym zakresem pomiarowym od 20 mm do 20 m i warianty z eliminacją lub bez eliminacji tła.
W naszych czujniki pracujących bezdotykowo na zasadzie triangulacji lub technologii Time-of-Flight, a więc nie podlegających zużyciu, stosujemy światło czerwone lub laser. Czujniki umieszczone są w wytrzymałych obudowach z tworzywa sztucznego lub metalu i wyposażone w wyjścia analogowe, cyfrowe lub interfejs IO-Link. Nasze optoelektroniczne czujniki odległości dostępne są w stopniu ochrony IP65/67 i IP69K, dzięki czemu nadają się również do wymagających warunków otoczenia.
Najważniejsze cechy
- idealne rozwiązanie do pomiaru i kontroli odległości w szerokim zakresie pomiarowym
- dodatkowe wyjścia przełączające z regulowanymi punktami przełączania dostępne w prawie wszystkich wersjach
- uczenie czujnika za pomocą dedykowanego wejścia lub przycisku
- opcjonalnie z interfejsem IO-Link
Dostępność
38 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Dokładność | Interfejs | Rodzaj światła | Zasada działania optycznego | Zasięg | Przyłącze | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOD001NBOD 23K-LA01-S92 |
373.77 EUR | ±0.6 % FS | Analogowy, napięcie 0…10 V narastające/opadające liniowo PNP/NPN/Auto-Detect normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) | Światło czerwone laserowe | Pomiar czasu biegu światła | 100...5000 mm | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | |
BOD0020BOD 23K-LI01-S4 |
373.77 EUR | ±0.6 % FS | IO-Link 1.1 PNP/NPN/Auto-Detect normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) | Światło czerwone laserowe | Pomiar czasu biegu światła | 100...5000 mm | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | |
BOD0008BOD 26K-LB07-S92-C |
785.09 EUR | ±0.25 % FS | Analogowy, natężenie 4…20 mA narastające/opadające liniowo PNP normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) | Światło czerwone laserowe | Triangulacja | z regulacją 80...300 mm | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | |
BOD0002BOD 26K-LA01-S4-C |
717.57 EUR | ±1 % FS | Analogowy, napięcie 0…10 V narastające liniowo | Światło czerwone laserowe | Triangulacja | 45...85 mm | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | |
BOD0004BOD 26K-LA02-S4-C |
717.57 EUR | ±1 % FS | Analogowy, napięcie 0…10 V narastające liniowo | Światło czerwone laserowe | Triangulacja | 45...85 mm | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 4-stykowe | |
BOD0005BOD 26K-LB04-S115-C |
908.36 EUR | ±0.25 % FS | Analogowy, natężenie 4…20 mA narastające/opadające liniowo 2x PNP normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) | Światło czerwone laserowe | Triangulacja | z regulacją 30...100 mm | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 8-stykowe | |
BOD0006BOD 26K-LB05-S115-C |
908.36 EUR | ±0.25 % FS | Analogowy, natężenie 4…20 mA narastające/opadające liniowo 2x PNP normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) | Światło czerwone laserowe | Triangulacja | z regulacją 80...300 mm | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 8-stykowe | |
BOD0007BOD 26K-LB06-S92-C |
785.09 EUR | ±0.25 % FS | Analogowy, natężenie 4…20 mA narastające/opadające liniowo PNP normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) | Światło czerwone laserowe | Triangulacja | z regulacją 30...100 mm | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe | |
BOD000CBOD 26K-LBR04-S115-C |
967.58 EUR | ±0.25 % FS | RS485 Analogowy, natężenie 4…20 mA narastające/opadające liniowo 3x PNP normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) | Światło czerwone laserowe | Triangulacja | z regulacją 30...100 mm | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 8-stykowe | |
BOD001PBOD 23K-LB01-S92 |
373.77 EUR | ±0.6 % FS | Analogowy, natężenie 4…20 mA narastające/opadające liniowo PNP/NPN/Auto-Detect normalnie otwarty/normalnie zamknięty (NO/NC) | Światło czerwone laserowe | Pomiar czasu biegu światła | 100...5000 mm | Złącza wtykowe, M12x1-Męski, 5-stykowe |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.