Włącznik światła

Czujniki optoelektroniczne

Dostępne w:

17 Seria

Nasza szeroka gama czujników rozproszenia oferuje ekonomiczne rozwiązania do niezawodnego wykrywania różnic w kontraście. Czujniki rozproszenia wykrywają obiekty w zależności od ich powierzchni, koloru i materiału. Ich zakres skanowania zależy od rozmiaru, kształtu, koloru i charakteru odblaskowej powierzchni obiektu.

Nadajnik i odbiornik są umieszczone w jednej obudowie, dzięki czemu fotoelektryczne przełączniki zbliżeniowe są łatwe w instalacji i ustawieniu dzięki dobrze widocznej wiązce światła.

W zależności od zastosowania wybiera się odpowiedni rodzaj światła. W zależności od typu, nasze czujniki rozproszone oferują wysoce widzialne światło czerwone, niewidzialne światło podczerwone lub bardzo precyzyjne światło laserowe, które jest idealne do wykrywania małych części.

Zalecamy czujniki rozproszone z tłumieniem tła do wykrywania niezależnego od koloru i powierzchni. Działają one ze światłem czerwonym lub laserowym światłem czerwonym, które jest idealne do wykrywania małych części. Ich zachowanie podczas skanowania jest prawie stałe, nawet przy różnych stopniach odbicia.

Cechy szczególne

  • Idealne do wykrywania różnic w kontraście - w zależności od powierzchni, koloru i materiału
  • dla czujników rozproszonych z tłumieniem tła: niezawodne wykrywanie obiektów w różnych zakresach, praktycznie niezależnie od powierzchni, koloru i materiału.
  • Ekonomiczne i łatwe w montażu i ustawieniu dzięki dobrze widocznej wiązce światła
  • Krótszy zasięg w porównaniu do czujników odblaskowych i przelotowych
  • Instalacja tylko jednego urządzenia elektrycznego
  • Skanery świetlne z niebieskim światłem dla doskonałego wykrywania trudnych do rozpoznania obiektów

17 Seria

Seria Kształt obudowy Zasięg maks. Funkcja przełączająca Interfejs Rodzaj światła Rodzaj przyłącza Przyłącze, typ Materiał osłony przewodu
Działania

BOS 21M D

Sześcienne czujniki rozproszenia z różnymi rodzajami światła
prostopadłościenny 2000 mm Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) IO-Link, PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP Podczerwień, Światło czerwone Złącza wtykowe M12x1

BOS 23K D

Sześcienne czujniki rozproszone z różnymi rodzajami światła do mycia
prostopadłościenny 5000 mm Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP/NPN, NPN, PNP Światło czerwone Złącza wtykowe M12x1

BOS 26K D

Sześcienne czujniki rozproszeniowe z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 25 m
prostopadłościenny 600 mm Styk zwierny (NO) NPN, PNP Podczerwień, Światło czerwone Złącza wtykowe M12x1

BOS 50K D

Sześcienne czujniki rozproszeniowe z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 60 m
prostopadłościenny 3500 mm Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) PNP Światło czerwone Złącza wtykowe M12x1

BOS 5K D

Niedroga i niewielka wersja podstawowa naszych sześciennych czujników rozproszonych
prostopadłościenny 300 mm Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) NPN, PNP Światło czerwone Przewód, Złącza wtykowe M8x1 PVC

BOS 64K D

Sześcienne skanery światła z różnymi rodzajami światła i przekaźnikami
prostopadłościenny 2000 mm Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) Przekaźnik Podczerwień Zaciski śrubowe

BOS 6K D

Sześcienne czujniki rozproszone z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 18 m
prostopadłościenny 1500 mm Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP Światło czerwone, Światło niebieskie Przewód, Złącza wtykowe M8x1 PVC

BOS Q08M D

Kwadratowe czujniki rozproszenia z różnymi rodzajami światła
prostopadłościenny 60 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) IO-Link, NPN, PNP Światło czerwone Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe M8x1 PUR

BOS R01E D

Pionowe czujniki rozproszone z różnymi rodzajami światła do mycia
prostopadłościenny 100 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) IO-Link, NPN, PNP Światło czerwone Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym M8x1 PUR

BOS R020K D

Czujniki rozproszeniowe High-edge z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 3 m
prostopadłościenny 150 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) NPN, PNP Światło czerwone Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym M8x1 PVC

BOS R254 D

Czujniki rozproszeniowe High-edge z różnymi rodzajami światła do mycia
prostopadłościenny 1000 mm Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analogowy, prąd Światło czerwone Złącza wtykowe M12x1

BOS R81K D

Pionowe czujniki rozproszeniowe z różnymi rodzajami światła do montażu otworowego
prostopadłościenny 300 mm Styk zwierny (NO) NPN, PNP Światło czerwone Przewód, Złącza wtykowe M12x1 PVC

BOS R090K D

Wysokokątne czujniki rozproszeniowe z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 20 m
prostopadłościenny 1000 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) NPN, PNP Podczerwień, Światło czerwone Przewód, Złącza wtykowe M8x1 PVC

BOS 30M D

Cylindryczny czujnik rozproszeniowy o średnicy M30
Ø 36 mm, Ø 35 mm 2000 mm Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) NPN, PNP Podczerwień Złącza wtykowe M12x1

BOS M12 D

Cylindryczne czujniki rozproszenia z gwintem M12 i różnymi rodzajami światła
Ø 12 mm 400 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) NPN, PNP Podczerwień, Światło czerwone Przewód, Złącza wtykowe M12x1 PVC

BOS M18 D

Cylindryczne czujniki rozproszeniowe z gwintem M18 i różnymi rodzajami światła
Ø 18 mm 800 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP Podczerwień, Światło czerwone Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe M12x1, Molex Mini-Fit 4.2 PVC

BOS M8 D

Cylindryczne czujniki rozproszenia z gwintem M8 i różnymi rodzajami światła
Ø 8 mm 60 mm Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) IO-Link, NPN, PNP Światło czerwone Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe M8x1 PUR

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław