- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
- Bariera optoelektroniczna jednokierunkowa
- Ciągłe świetliki dachowe i siatki świetlne
- Czujniki koloru
- Czujniki kontrastu
- Czujniki luminescencyjne
- Micromote - Wzmacniacz do głowic czujników optycznych
- Micromote - głowice czujników optycznych
- Okna optyczne
- Optyczne czujniki odległości
- Refleksyjne bariery świetlne
- Widełkowe bariery świetlne i kątowe bariery świetlne
- Wzmacniacze światłowodowe do światłowodów z tworzywa sztucznego i szkła
- Światłowody z tworzywa sztucznego i szkła
Włącznik światła
Czujniki optoelektroniczne
Dostępne w:
17 Seria
Nasza szeroka gama czujników rozproszenia oferuje ekonomiczne rozwiązania do niezawodnego wykrywania różnic w kontraście. Czujniki rozproszenia wykrywają obiekty w zależności od ich powierzchni, koloru i materiału. Ich zakres skanowania zależy od rozmiaru, kształtu, koloru i charakteru odblaskowej powierzchni obiektu.
Nadajnik i odbiornik są umieszczone w jednej obudowie, dzięki czemu fotoelektryczne przełączniki zbliżeniowe są łatwe w instalacji i ustawieniu dzięki dobrze widocznej wiązce światła.
W zależności od zastosowania wybiera się odpowiedni rodzaj światła. W zależności od typu, nasze czujniki rozproszone oferują wysoce widzialne światło czerwone, niewidzialne światło podczerwone lub bardzo precyzyjne światło laserowe, które jest idealne do wykrywania małych części.
Zalecamy czujniki rozproszone z tłumieniem tła do wykrywania niezależnego od koloru i powierzchni. Działają one ze światłem czerwonym lub laserowym światłem czerwonym, które jest idealne do wykrywania małych części. Ich zachowanie podczas skanowania jest prawie stałe, nawet przy różnych stopniach odbicia.
Cechy szczególne
- Idealne do wykrywania różnic w kontraście - w zależności od powierzchni, koloru i materiału
- dla czujników rozproszonych z tłumieniem tła: niezawodne wykrywanie obiektów w różnych zakresach, praktycznie niezależnie od powierzchni, koloru i materiału.
- Ekonomiczne i łatwe w montażu i ustawieniu dzięki dobrze widocznej wiązce światła
- Krótszy zasięg w porównaniu do czujników odblaskowych i przelotowych
- Instalacja tylko jednego urządzenia elektrycznego
- Skanery świetlne z niebieskim światłem dla doskonałego wykrywania trudnych do rozpoznania obiektów
17 Seria
Seria | Kształt obudowy | Zasięg maks. | Funkcja przełączająca | Interfejs | Rodzaj światła | Rodzaj przyłącza | Przyłącze, typ | Materiał osłony przewodu | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BOS 21M DSześcienne czujniki rozproszenia z różnymi rodzajami światła |
prostopadłościenny | 2000 mm | Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP | Podczerwień, Światło czerwone | Złącza wtykowe | M12x1 | ||
BOS 23K DSześcienne czujniki rozproszone z różnymi rodzajami światła do mycia |
prostopadłościenny | 5000 mm | Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | IO-Link, PNP/NPN/Auto-Detect, PNP/NPN, NPN, PNP | Światło czerwone | Złącza wtykowe | M12x1 | ||
BOS 26K DSześcienne czujniki rozproszeniowe z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 25 m |
prostopadłościenny | 600 mm | Styk zwierny (NO) | NPN, PNP | Podczerwień, Światło czerwone | Złącza wtykowe | M12x1 | ||
BOS 50K DSześcienne czujniki rozproszeniowe z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 60 m |
prostopadłościenny | 3500 mm | Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | PNP | Światło czerwone | Złącza wtykowe | M12x1 | ||
BOS 5K DNiedroga i niewielka wersja podstawowa naszych sześciennych czujników rozproszonych |
prostopadłościenny | 300 mm | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Złącza wtykowe | M8x1 | PVC | |
BOS 64K DSześcienne skanery światła z różnymi rodzajami światła i przekaźnikami |
prostopadłościenny | 2000 mm | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | Przekaźnik | Podczerwień | Zaciski śrubowe | |||
BOS 6K DSześcienne czujniki rozproszone z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 18 m |
prostopadłościenny | 1500 mm | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | PNP/NPN/IO-Link, PNP/NPN, NPN, PNP | Światło czerwone, Światło niebieskie | Przewód, Złącza wtykowe | M8x1 | PVC | |
BOS Q08M DKwadratowe czujniki rozproszenia z różnymi rodzajami światła |
prostopadłościenny | 60 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | IO-Link, NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | M8x1 | PUR | |
BOS R01E DPionowe czujniki rozproszone z różnymi rodzajami światła do mycia |
prostopadłościenny | 100 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | IO-Link, NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | M8x1 | PUR | |
BOS R020K DCzujniki rozproszeniowe High-edge z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 3 m |
prostopadłościenny | 150 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym | M8x1 | PVC | |
BOS R254 DCzujniki rozproszeniowe High-edge z różnymi rodzajami światła do mycia |
prostopadłościenny | 1000 mm | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: Push-pull, Analogowy, prąd | Światło czerwone | Złącza wtykowe | M12x1 | ||
BOS R81K DPionowe czujniki rozproszeniowe z różnymi rodzajami światła do montażu otworowego |
prostopadłościenny | 300 mm | Styk zwierny (NO) | NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Złącza wtykowe | M12x1 | PVC | |
BOS R090K DWysokokątne czujniki rozproszeniowe z różnymi rodzajami światła o zasięgu do 20 m |
prostopadłościenny | 1000 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | NPN, PNP | Podczerwień, Światło czerwone | Przewód, Złącza wtykowe | M8x1 | PVC | |
BOS 30M DCylindryczny czujnik rozproszeniowy o średnicy M30 |
Ø 36 mm, Ø 35 mm | 2000 mm | Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | NPN, PNP | Podczerwień | Złącza wtykowe | M12x1 | ||
BOS M12 DCylindryczne czujniki rozproszenia z gwintem M12 i różnymi rodzajami światła |
Ø 12 mm | 400 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | NPN, PNP | Podczerwień, Światło czerwone | Przewód, Złącza wtykowe | M12x1 | PVC | |
BOS M18 DCylindryczne czujniki rozproszeniowe z gwintem M18 i różnymi rodzajami światła |
Ø 18 mm | 800 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO), Styk zwierny/rozwierny (NO/NC) | IO-Link, Pin 2: PNP/NPN/push-pull, Pin 4: PNP/NPN/push-pull, NPN, PNP | Podczerwień, Światło czerwone | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | M12x1, Molex Mini-Fit 4.2 | PVC | |
BOS M8 DCylindryczne czujniki rozproszenia z gwintem M8 i różnymi rodzajami światła |
Ø 8 mm | 60 mm | Normalnie zamknięty (NC), Styk zwierny (NO) | IO-Link, NPN, PNP | Światło czerwone | Przewód, Przewód z łącznikiem wtykowym, Złącza wtykowe | M8x1 | PUR |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.