- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Łączniki krzywkowe
Czujniki ultradźwiękowe
Precyzyjne i uniwersalne rozwiązanie
Niezależnie od tego czy chodzi o ustalanie pozycji, pomiar odległości czy wykrywanie stałych, sproszkowanych i płynnych mediów czujniki ultradźwiękowe są precyzyjnym i uniwersalnym rozwiązaniem.
Czujniki ultradźwiękowe bezdotykowo dokonują pomiaru poziomu, wysokości,lub położenia, kontrolują obecność i liczą obiekty. Znajdują uniwersalne zastosowanie w wielu obszarach przemysłowych, pracując niezależnie od koloru i właściwości powierzchni. Działają również w przypadku przeźroczystych obiektów, których powierzchnia generuje silne refleksy. Mgła, pył czy zanieczyszczenia nie są również przeszkodą dla prawidłowego działania.
Dzięki ultradźwiękowemu czujnikowi położenia kontaktującemu się z mediami rozszerzamy nasze portfolio o innowacyjną opcję bezpośredniego monitorowania hydraulicznych siłowników o krótkim skoku. Niezawodne i ekonomiczne rozwiązanie do mocowania detali - prawdziwy kamień milowy w dziedzinie obróbki metali.
Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem cyfrowym
- ustalanie pozycji lub rozpoznawanie obiektów w mediach stałych, sproszkowanych i ciekłych
- bezdotykowa kontrola obecności i liczenie obiektów
- działanie niezależnie od koloru i właściwości powierzchni
- najwyższa precyzja dzięki wysokiej rozdzielczości i niewielkim strefom martwym
- wyjścia analogowe
Czujniki ultradźwiękowe z wyjściem analogowym
- ustalanie pozycji lub rozpoznawanie obiektów w mediach stałych, sproszkowanych i ciekłych
- kontrola obecności i liczenie obiektów - bezdotykowo!
- niezależność od koloru i właściwości powierzchni
- najwyższa precyzja dzięki wysokiej rozdzielczości i niewielkim strefom martwym
- wyjścia analogowe
Czujniki ultradźwiękowe odporne na wysokie ciśnienia
- ustalanie pozycji lub rozpoznawanie obiektów w mediach stałych, sproszkowanych i ciekłych
- bezdotykowa kontrola obecności i liczenie obiektów
- niezależność od koloru i właściwości powierzchni
- najwyższa precyzja dzięki wysokiej rozdzielczości i niewielkim strefom martwym
- odporne na wysokie ciśnienia
Czujniki ultradźwiękowe do siłowników hydraulicznych o małym skoku
- Bezpośrednie monitorowanie i ciągły pomiar pozycji siłowników hydraulicznych o krótkim skoku
- Oszczędność miejsca dzięki niewielkim rozmiarom
- Monitorowanie stanu dzięki IO-Link: wiarygodne informacje o stanie napięcia, wahaniach ciśnienia, jakości sygnału, temperaturze urządzenia
- Plug & Play: pełna elastyczność i uniwersalne połączenie dzięki wielofunkcyjnemu interfejsowi
Wysoka rozdzielczość i niewielkie strefy martwe zapewniają najwyższą precyzję a dzięki dużemu zakresowi wykrywania nawet większe odległości między obiektami nie stanowią dla nich żadnej przeszkody.
Czujniki ultradźwiękowe marki Balluff różnią się swoim sygnałem wyjściowym. Dzięki wersji cyfrowej i analogowej mogą niezawodnie wykrywać i liczyć obiekty jak i z dużą dokładnością ustalać odległości. Wszystko to gwarantuje szeroki wachlarz zastosowań.
Dodatkowa zaleta: Dzięki różnym funkcjom wyjściowym czujniki ultradźwiękowe mogą być wykorzystywane jako zestyk zwierny lub rozwierny.
Najważniejsze zalety
- bezdotykowa detekcja obiektów
- niezawodne w krytycznych warunkach otoczenia jak brud, zanieczyszczenia czy mgiełka
- niezależność od koloru, przejrzystości, właściwości refleksyjnych oraz właściwości powierzchni obiektu
- precyzyjne wykrywanie również małych obiektów
- kształty prostopadłościenne i cylindryczne zapewniają większą swobodę konstrukcyjną