Czujniki pola magnetycznego do siłowników

Bezdotykowa i niezawodna informacja zwrotna o położeniu

Czujniki pola magnetycznego

Czujniki pola magnetycznego są stosowane do punktowego lub ciągłego monitorowania położenia tłoka w siłownikach i chwytakach. Czujnik przez ściankę siłownika rozpoznaje pole magnetyczne zintegrowanego z tłokiem magnesu.

Dzięki bezdotykowemu wykrywaniu pozycji czujniki pola magnetycznego firmy Balluff nie ulegają zużyciu i działają niezawodnie bez efektu erozji styków. Pozycja tłoka jest niezawodnie wykrywana nawet przy dużych prędkościach przesuwu.

Przełączniki cylindryczne dla różnych kształtów rowków

  • niezawodne przełączanie dzięki precyzyjnemu punktowi przełączania
  • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
  • niewrażliwość na zanieczyszczenia

Dwa czujniki pola magnetycznego z jednym wspólnym wtykiem

  • średnica cięgna do 17 mm
  • niezawodne przełączanie dzięki precyzyjnemu punktowi przełączania
  • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
  • niewrażliwość na zanieczyszczenia
  • szybki montaż
  • Dostępne są specjalne adaptery do innych kształtów rowków (np. typ T, typ C)

Cylindryczne czujniki pola magnetycznego

  • Małe, kompaktowe obudowy i bardzo duże odległości przełączania
  • Czujniki o średnicy 6,5 mm oferują bezdotykową detekcję pozycji z odległości do 90 mm.
  • Przemysłowe wykonania odporne na zabrudzenia
  • Wykrywanie pozycji nawet przez ścianki pojemników lub rur
  • Możliwa jest detekcja magnesów o różnej polaryzacji

Czujniki pola magnetycznego z programowalnymi punktami przełączania

  • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
  • indywidualne ustawianie punktów przełączania bez użycia narzędzi
  • możliwość zastosowania do siłowników i chwytaków z radialną lub osiową polaryzacją magnetyczną
  • zdalne przyuczanie do ośmiu punktów przełączania za pośrednictwem IO-Link
  • regulowana histereza dla każdego pojedynczego punktu przełączania
  • bardzo długa droga przejazdu, wynosząca 60 mm
  • dostępny uniwersalny uchwyt dla panelu przyuczania
  • wskazanie statusu za pomocą kilku kolorowych diod
  • brak utraty punktów przełączania nawet w przypadku awarii prądu

Magnetyczny przetwornik położenia

  • Elastyczność dzięki modułowej koncepcji: obejmuje szeroki zakres siłowników w całym zakresie skoku do 256 mm.
  • Wygodne podłączenie: ciągła kontrola pozycji tłoka w bardzo ograniczonej przestrzeni poprzez analogowe wyjście napięciowe i prądowe, a także poprzez interfejs IO-Link
  • Zawsze wiarygodny pomiar: odpowiednia dla aplikacji liniowość i powtarzalność, możliwość parametryzacji
  • wysoka niezawodność i bezpieczeństwo procesu: niski dryft temperaturowy i bardzo dobra kompatybilność elektromagnetyczna
  • Pełna przejrzystość: zmiana formatu, monitorowanie stanu i konserwacja zapobiegawcza są dostępne i łatwe w obsłudze dzięki wysyłaniu danych przez IO-Link
  • Wysoki poziom integracji: czujniki są kompatybilne zarówno z magnesami ustawionymi promieniowo, jak i osiowo.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław