Enkodery magnetyczne

Bardzo dokładne, szybkie i wytrzymałe systemy pomiarowe

Enkodery magnetyczne

Enkodery magnetyczne marki Balluff zostały skonstruowane z myślą o precyzyjnym pozycjonowaniu i pomiarze prędkości w bardzo dynamicznych aplikacjach. Te niezwykle dokładne, szybkie systemy pomiarowe mogą być wyposażone w liniowy lub obrotowy element pomiarowy. Oprócz głowic pomiarowych Balluff oferuje szeroką gamę kodowanych taśm magnetycznych własnej produkcji, aby optymalnie wspierać Twoje aplikacje. Pomiar może być inkrementalny lub absolutny.

Wytrzymała konstrukcja czujników umożliwia zastosowanie ich w ekstremalnych warunkach otoczenia – przekłada się to bezpośrednio na wysoką dyspozycyjność maszyn i urządzeń.

Enkodery z sygnałem absolutnym

  • Optymalna wydajność maszyny dzięki szybkiemu i precyzyjnemu określaniu wartości pomiarowych z wysoką dokładnością powtarzania.
  • Wysoka dostępność systemu dzięki długotrwałej, stabilnej taśmie magnetycznej z technologią Permagnet®
  • Wytrzymała metalowa obudowa zapewniająca długą żywotność
  • Prosta, szybka instalacja za pomocą oprogramowania kalibracyjnego

Enkodery z sygnałem inkrementalnym

  • Optymalna wydajność maszyny dzięki szybkiemu i precyzyjnemu określaniu wartości pomiarowych z wysoką dokładnością powtarzania.
  • Wysoka dostępność systemu dzięki długotrwałej stabilnej taśmie magnetycznej z technologią Permagnet®
  • Wytrzymała metalowa lub plastikowa obudowa zapewniająca długą żywotność

Enkodery z sygnałem absolutnym do pomiaru kąta

  • Oszczędność energii dzięki wysokiej precyzji i dokładności
  • Niskie koszty ogólne
  • Wysoka dostępność systemu dzięki długotrwałej, stabilnej taśmie magnetycznej z technologią Permagnet®
  • Długa żywotność dzięki wytrzymałej metalowej obudowie
  • Prosta i szybka instalacja dzięki oprogramowaniu do kalibracji

Enkodery z sygnałem inkrementalnym do pomiaru kąta

  • Niższe koszty procesu i magazynowania dzięki elastycznemu wykorzystaniu elementów pomiarowych w segmencie okrągłym
  • Niskie koszty ogólne
  • Wysoka dostępność systemu dzięki długotrwałej, stabilnej taśmie magnetycznej z technologią Permagnet®
  • Wytrzymała metalowa lub plastikowa obudowa zapewniająca długą żywotność
  • Oszczędność miejsca dzięki optymalnej integracji

Taśmy magnetyczne z kodowaniem przyrostowym lub bezwzględnym

  • Oszczędność miejsca, łatwa integracja
  • Duży wybór dostępnych średnic i długości
  • Wysoka rozdzielczość, precyzyjny pomiar bezwzględny
  • Solidny, odporny na zabrudzenia, trwały
  • Doskonały stosunek ceny do wydajności i krótki czas dostawy

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław