Czujniki nachylenia

Precyzyjna kontrola położenia w wielu aplikacjach

Inklinometry

Precyzyjna kontrola położenia oraz ciągłe prowadzenie i kontrola ruchu obrotowego mają ogromne znaczenie w wielu aplikacjach. Nasze inklinometry BSI dokonują pomiaru odchylenia od osi poziomej lub pionowej w zakresie 360°.

Dzięki dwóm różnym zasadom pomiaru i różnym zakresom kątowym inklinometry marki Balluff doskonale nadają się dla wielu branż i aplikacji. Możliwy jest przy tym wybór pomiędzy inklinometrami z jedną lub dwoma osiami pomiarowymi.

Najważniejsze zalety

  • bezdotykowy, bezwzględny pomiar
  • pojemnościowa zasada pomiaru
  • bezpośredni pomiar nachylenia bez dodatkowych konstrukcji specjalnych
  • Interfejsy: 4…20 mA, 0…10 V i Modbus
  • świetnie nadają się do zastosowania w surowych warunkach dzięki wysokiemu stopniowi ochrony IP67
  • Zakres pomiaru do 360°
  • prosty montaż i integracja w Twoich urządzeniach

1-osiowe i 2-osiowe czujniki nachylenia

  • Dostępny interfejs Modbus i 4...20 mA
  • Wysoka powtarzalność i precyzja
  • Niezwykle niski dryft temperaturowy
  • Wytrzymała i kompaktowa metalowa obudowa
  • Prosta instalacja - cztery otwory montażowe na obudowie

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław