Produkty
Produkty
Kontakt i wsparcie
Koszyk
Zaloguj

Proszę się zalogować w celu indywidualnej kalkulacji ceny.

Zapomniałeś hasła?
ZAREJESTRUJ SIĘ JAKO FIRMA

Sprawdzimy, czy masz już u nas numer klienta, aby połączyć z nim nowe konto internetowe.

Zarejestruj

Wyłączniki krańcowe

Czujniki mechaniczne do pozycjonowania i wyłączania krańcowego

Wyłączniki krańcowe

Przełączniki jedno- i wielopozycyjne to klasyczne rozwiązanie w przemyśle przetwórstwa metali i światowej produkcji narzędzi. Od lat sprawdzają się także w automatyce.

Wyłączniki krańcowe wykorzystywane są jako nadajniki dyspozycyjne dla automatycznych sterowań, do pozycjonowania oraz wyłączania krańcowego. Powszechnie stosowane są w maszynach narzędziowych i prasach, uniwersalnych centrach produkcyjnych, robotach, urządzeniach montażowych i transportowych, w dziedzinie budowy maszyn i urządzeń.

Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne

  • długa żywotność
  • wytrzymała obudowa do ekstremalnych zastosowań
  • trzy serie
  • opcjonalnie: wskaźnik funkcji
  • system dwukomorowy ze stopniem ochrony IP67: niepodlegająca zużyciu membrana z hermetycznym oddzieleniem od mechanizmu popychacza i wnętrza przełącznika
  • bezobsługowa samosmarująca się prowadnica popychacza z panewką ślizgową

Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne

  • długa żywotność
  • wytrzymała obudowa do ekstremalnych zastosowań
  • z możliwością obsługi IO-Link
  • sześć serii
  • w zależności od serii do 16 interfejsów
  • opcjonalny wskaźnik funkcji
  • system dwukomorowy ze stopniem ochrony IP67: niepodlegająca zużyciu membrana z hermetycznym oddzieleniem od mechanizmu popychacza i wnętrza przełącznika
  • bezobsługowa samosmarująca się prowadnica popychacza z panewką ślizgową

Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymiennym blokiem popychaczy

  • krótkie czasy serwisowania dzięki prostemu montażowy wymiennej jednostki
  • szybka wymiana pojedynczych popychaczy lub całej jednostki bezpośrednio w maszynie
  • niskie koszty napraw
  • brak błędów w okablowaniu
  • w zależności od serii do sześciu punktów przełączania
  • dwie serie

Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

  • nadają się również do zapieczonych styków
  • funkcja bezpieczeństwa według DIN EN 60204-1/VDE 0113 i DIN EN 60947-5-1

Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa

  • nadają się również do zapieczonych styków
  • funkcja bezpieczeństwa według DIN EN 60204-1/VDE 0113 i DIN EN 60947-5-1
  • cztery serie
  • w zależności od serii do 16 punktów przełączania
  • dowolna ilość wyłączników bezpieczeństwa w przełączniku wielopozycyjnym
  • możliwość łączenia wyłączników bezpieczeństwa ze standardowymi elementami przełączającymi

Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z wymuszonym rozłączaniem styków

  • nadają się również do zapieczonych styków
  • dwie serie
  • System dwukomorowy ze stopniem ochrony IP67: niepodlegająca zużyciu membrana z hermetycznym oddzieleniem od mechanizmu popychacza i wnętrza przełącznika
  • bezobsługowa samosmarująca się prowadnica popychacza z panewką ślizgową
  • sztywny popychacz

Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymuszonym rozłączeniem styków

  • nadają się również do zapieczonych styków
  • dwie serie
  • w zależności od serii do dwunastu punktów przełączania
  • dowolna ilość punktów przełączania z wymuszonym rozłączaniem
  • system dwukomorowy ze stopniem ochrony IP67: niepodlegająca zużyciu membrana z hermetycznym oddzieleniem od mechanizmu popychacza i wnętrza przełącznika
  • bezobsługowa samosmarująca się prowadnica popychacza z panewką ślizgową
  • sztywny popychacz

Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej

  • niezawodne przełączanie
  • zakres temperatur –5…180 °C
  • dostępne z przewodem odpornym na wysokie temperatury
  • dwie serie

Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej

  • niezawodne przełączanie
  • zakres temperatur –5…180 °C
  • dostępne z przewodem odpornym na wysokie temperatury
  • do dwunastu punktów przełączania
  • cztery serie

Indukcyjne przełączniki jednopozycyjne

  • niezawodna, indukcyjna zasada działania
  • wskazanie funkcji za pomocą diody
  • zwarta forma konstrukcyjna
  • możliwość skorzystania z wymiarów mocowania znormalizowanych mechanicznych kształtów obudów
  • duże odległości przełączania
  • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
  • stopień ochrony IP67: odporność na agresywne środki chłodząco-smarujące

Indukcyjne przełączniki wielopozycyjne

  • niezawodna, indukcyjna zasada działania
  • sygnalizacja działania każdego punktu przełączania za pomocą diody
  • zwarta forma konstrukcyjna
  • możliwość skorzystania z wymiarów mocowania znormalizowanych mechanicznych kształtów obudów
  • duże odległości przełączania
  • brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
  • możliwe duże zagęszczenie czujników w szeregu dzięki wzajemnemu dostosowaniu do siebie częstotliwości nadawczych
  • stopień ochrony IP67: odporność na agresywne środki chłodząco-smarujące

Prosta konstrukcja, wiele możliwych trybów przełączania oraz konsekwentna kontrola zapewniają stałą, wysoką jakość i niezawodność.

Szeroka oferta firmy Balluff pozwala na wybór dogodnego rozwiązania spośród dziewięciu różnych serii oraz różnych kształtów suwaka: daszek, kulka, rolka, rolka łożyskowana i wykonania specjalne. Dostępnych jest również wiele wariantów podłączenia.

Najważniejsze zalety

  • niezawodne i wytrzymałe, przystosowane do pracy w trudnych warunkach przemysłowych
  • odporne na wibracje, obciążenia udarowe, wahania temperatury, agresywne środki chłodząco-smarujące orazduże nagromadzenieskrawków
  • bezobsługowa samosmarująca się prowadnica suwaka z panewką ślizgową
  • uszczelki wysokiej jakości z materiału Viton®
  • stopień ochrony IP67
  • dostępne z indukcyjnymi punktami przełączania

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław