- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Indukcyjne przełączniki jednopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z wymuszonym rozłączaniem styków
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymiennym blokiem popychaczy
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymuszonym rozłączeniem styków
Indukcyjne przełączniki wielopozycyjne
Łączniki krzywkowe
Dostępne w:
95 Wersje
Nasze indukcyjne czujniki wielopozycyjne łączą w sobie zalety czujnika indukcyjnego z zaletami naszych czujników mechanicznych. Wykorzystaliśmy do tego celu ich wytrzymałą obudowę, stosując dla funkcji przełączania niezawodny element indukcyjny.
W rezultacie możesz czerpać korzyści z niewielkich form konstrukcyjnych i dużych odległości przełączania, które umożliwiają bezdotykową, a więc niepodlegającą zużyciu eksploatację.
Dostosowane do siebie wzajemnie częstotliwości nadawcze indukcyjnych elementów przełączających pozwalają na duże zagęszczenie czujników w szeregu. A ponieważ elementy przełączające zasadniczo wyposażone są w diody, stan przełączenia jest natychmiast widoczny na pokrywie obudowy.
Najważniejsze cechy
- niezawodna, indukcyjna zasada działania
- sygnalizacja działania każdego punktu przełączania za pomocą diody
- zwarta forma konstrukcyjna
- możliwość skorzystania z wymiarów mocowania znormalizowanych mechanicznych kształtów obudów
- duże odległości przełączania
- brak zużycia ze względu na bezdotykową zasadę działania
- możliwe duże zagęszczenie czujników w szeregu dzięki wzajemnemu dostosowaniu do siebie częstotliwości nadawczych
- stopień ochrony IP67: odporność na agresywne środki chłodząco-smarujące
Dostępność
95 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Ilość punktów przełączających | Rodzaj popychacza | Wersja | Rodzaj przyłącza | Rozstaw przełączników | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS038ZBNS 816-B03-PA-12-602-11 |
368.66 EUR | 3 | Indukcyjne | Zacisk śrubowy | 12 mm | ||
BNS039KBNS 816-B04-PA-12-602-11 |
461.69 EUR | 4 | Indukcyjne | Zacisk śrubowy | 12 mm | ||
BNS03A3BNS 816-B05-PA-12-602-11 |
555.98 EUR | 5 | Indukcyjne | Zacisk śrubowy | 12 mm | ||
BNS03AJBNS 816-B06-PA-12-602-11 |
649.01 EUR | 6 | Indukcyjne | Zacisk śrubowy | 12 mm | ||
BNS03EABNS 816-B02-PA-12-610-11 |
302.4 EUR | 2 | Indukcyjne | Zacisk śrubowy | 12 mm | ||
BNS03F8BNS 816-B03-PA-12-610-11 |
412.86 EUR | 3 | Indukcyjne | Zacisk śrubowy | 12 mm | ||
BNS03H5BNS 816-B04-PA-12-610-11 |
523.43 EUR | 4 | Indukcyjne | Zacisk śrubowy | 12 mm | ||
BES02MUBES 517-312-Y-RK |
160.55 EUR | Zaciski śrubowe | |||||
BES02MTBES 517-311-Y-RK |
160.55 EUR | Zaciski śrubowe | |||||
BES02N1BES 517-560-H-RK |
93.56 EUR | Zaciski śrubowe |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.