- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Indukcyjne przełączniki jednopozycyjne
- Indukcyjne przełączniki wielopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z wymuszonym rozłączaniem styków
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymiennym blokiem popychaczy
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymuszonym rozłączeniem styków
Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
Łączniki krzywkowe
Dostępne w:
299 Wersje
Przykładasz wagę do niezawodnego i bezpiecznego przełączania nawet wtedy, gdy styki są zapieczone? Jeśli tak, to wyposaż swoje funkcje bezpieczeństwa, takie jak wyłączniki awaryjne czy ograniczniki pozycji krańcowej w wyłączniki bezpieczeństwa marki Balluff. Proces wyłączania wyzwalany jest w nich za pomocą sztywnego popychacza, który uruchamia mechaniczny przełącznik z wymuszonym otwieraniem. Gdy popychacz się do niego przesunie, styk zostanie przerwany. Dobrze wiedzieć: Ilość wyłączników bezpieczeństwa w jednym przełączniku wielopozycyjnym jest dowolna i może być ponadto łączona ze standardowymi elementami przełączającymi.
Najważniejsze cechy
- nadają się również do zapieczonych styków
- funkcja bezpieczeństwa według DIN EN 60204-1/VDE 0113 i DIN EN 60947-5-1
- cztery serie
- w zależności od serii do 16 punktów przełączania
- dowolna ilość wyłączników bezpieczeństwa w przełączniku wielopozycyjnym
- możliwość łączenia wyłączników bezpieczeństwa ze standardowymi elementami przełączającymi
Dostępność
299 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Ilość punktów przełączających | Rodzaj popychacza | Wersja | Rodzaj przyłącza | Rozstaw przełączników | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS02JPBNS 813-B03-L12-61-A-22-03 |
369.92 EUR | 3 | 1-3. pozycja przełączania: łożysko toczne | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | 12 mm | |
BNS02FJBNS 813-B02-L12-61-A-22-02 |
255.89 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: łożysko toczne | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | 12 mm | |
BNS00PWBNS 813-D02-D12-100-20-01 |
207.06 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: dach | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | 12 mm | |
BNS00R7BNS 813-D02-D16-100-22-02 |
226.8 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: dach | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | 16 mm | |
BNS00Y7BNS 813-D04-D12-100-22-04 |
415.17 EUR | 4 | 1-4. pozycja przełączania: dach | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | 12 mm | |
BNS012LBNS 813-D05-R12-100-22-05 |
519.86 EUR | 5 | 1-5. pozycja przełączania: rolka | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | 12 mm | |
BNS02E5BNS 813-B02-D12-61-A-10-01 |
202.34 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: dach | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | 12 mm | |
BNS02EHBNS 813-B02-D12-61-A-22-02 |
227.96 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: dach | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | 12 mm | |
BNS02FFBNS 813-B02-L12-61-A-12-02 |
244.34 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: łożysko toczne | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | 12 mm | |
BNS02FNBNS 813-B02-R12-61-A-10-01 |
207.06 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: rolka | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | 12 mm |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.