- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Indukcyjne przełączniki jednopozycyjne
- Indukcyjne przełączniki wielopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z wymuszonym rozłączaniem styków
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymiennym blokiem popychaczy
Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymuszonym rozłączeniem styków
Łączniki krzywkowe
Dostępne w:
38 Wersje
Przede wszystkim w przypadku mechanicznych przełączników wielopozycyjnych o niewielkich rozmiarach nie da się zrealizować konstrukcyjnie elementów bezpieczeństwa. Za to da się zrealizować rozwiązania z wymuszonym rozłączaniem styków. Proces wyłączania wyzwalany jest w nich za pomocą sztywnego popychacza, który uruchamia mechaniczny przełącznik z wymuszonym otwieraniem. Gdyby popychacz się przesunął, styk zostanie przerwany. Dzięki temu masz procesy przyłączania pod kontrolą również w przypadku zapieczonych styków.
Najważniejsze cechy
- nadają się również do zapieczonych styków
- dwie serie
- w zależności od serii do dwunastu punktów przełączania
- dowolna ilość punktów przełączania z wymuszonym rozłączaniem
- system dwukomorowy ze stopniem ochrony IP67: niepodlegająca zużyciu membrana z hermetycznym oddzieleniem od mechanizmu popychacza i wnętrza przełącznika
- bezobsługowa samosmarująca się prowadnica popychacza z panewką ślizgową
- sztywny popychacz
Dostępność
38 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Ilość punktów przełączających | Rodzaj popychacza | Wersja | Rodzaj przyłącza | Rozstaw przełączników | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS055NBNS 813-B08-D08-46-69-08 |
647.75 EUR | 8 | 1-8. pozycja przełączania: dach | z rozłączaniem wymuszonym | Przyłącze lutowane | ||
BNS0581BNS 813-B04-D10-46-69-04 |
370.44 EUR | 4 | 1-4. pozycja przełączania: dach | z rozłączaniem wymuszonym | Przyłącze lutowane | ||
BNS055MBNS 813-B02-D08-40-69-02 |
190.79 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: dach | z rozłączaniem wymuszonym | Przyłącze lutowane | ||
BNS055PBNS 813-B02-R08-40-69-02 |
196.56 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: rolka | z rozłączaniem wymuszonym | Przyłącze lutowane | ||
BNS055RBNS 813-B03-K08-40-69-03 |
266.39 EUR | 3 | 1-3. pozycja przełączania: kulka | z rozłączaniem wymuszonym | Przyłącze lutowane | ||
BNS055TBNS 813-B03-D08-40-60-02 |
254.63 EUR | 3 | 1-3. pozycja przełączania: dach | z rozłączaniem wymuszonym | Przyłącze lutowane | ||
BNS055UBNS 813-B02-D08-40-69-02-FC |
315.11 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: dach | z rozłączaniem wymuszonym | Przyłącze lutowane | ||
BNS055WBNS 813-B02-D08-40-60-01 |
177.98 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: dach | z rozłączaniem wymuszonym | Przyłącze lutowane | ||
BNS055YBNS 813-B02-R08-40-60-01 |
183.75 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: rolka | z rozłączaniem wymuszonym | Przyłącze lutowane | ||
BNS055ZBNS 813-B02-K08-40-69-02 |
190.79 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: kulka | z rozłączaniem wymuszonym | Przyłącze lutowane |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.