- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Indukcyjne przełączniki jednopozycyjne
- Indukcyjne przełączniki wielopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z wymuszonym rozłączaniem styków
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymiennym blokiem popychaczy
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymuszonym rozłączeniem styków
Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
Łączniki krzywkowe
Dostępne w:
5 Wersje
Nasze mechaniczne przełączniki pozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej wyróżnia specjalny element przełączający i przemyślana konstrukcja popychacza. Są one przeznaczone do zastosowań w temperaturach do 180 °C. Są optymalnym wyborem w przypadku surowych warunków w dziedzinie konstrukcji form, przemyśle tworzyw sztucznych i przemyśle stalowym.
Najważniejsze cechy
- niezawodne przełączanie
- zakres temperatur –5…180 °C
- dostępne z przewodem odpornym na wysokie temperatury
- do dwunastu punktów przełączania
- cztery serie
Dostępność
5 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Ilość punktów przełączających | Rodzaj popychacza | Wersja | Rodzaj przyłącza | Rozstaw przełączników | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS045FBNS 819-B02-R08-40-15 |
205.8 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: rolka | Styk szybkosprawny | Przyłącze lutowane | ||
BNS043NBNS 819-B02-D08-40-15 |
201.29 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: dach | Styk szybkosprawny | Przyłącze lutowane | ||
BNS043LBNS 819-B02-D08-46-15 |
201.29 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: dach | Styk szybkosprawny | Przyłącze lutowane | ||
BNS049KBNS 819-B02-R08-46-15 |
205.8 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: rolka | Styk szybkosprawny | Przyłącze lutowane | ||
BNS04YHBNS 819-B04-D08-40-15 |
388.4 EUR | 4 | 1-4. pozycja przełączania: dach | Styk szybkosprawny | Przyłącze lutowane |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.