- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Indukcyjne przełączniki jednopozycyjne
- Indukcyjne przełączniki wielopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z wymuszonym rozłączaniem styków
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymuszonym rozłączeniem styków
Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymiennym blokiem popychaczy
Łączniki krzywkowe
Dostępne w:
25 Wersje
Nasze mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymienną jednostką dostępne są zarówno do standardowych zastosowań jak i z funkcją bezpieczeństwa w przypadku zwiększonych wymagań. W tym przypadku w celu wymiany pojedynczych popychaczy nie trzeba demontować całego przełącznika. Wystarczy odkręcić dwie śruby, aby wyjąć zespół popychaczy. To oznacza oszczędność czasu i pieniędzy.
Najważniejsze cechy
- krótkie czasy serwisowania dzięki prostemu montażowy wymiennej jednostki
- szybka wymiana pojedynczych popychaczy lub całej jednostki bezpośrednio w maszynie
- niskie koszty napraw
- brak błędów w okablowaniu
- w zależności od serii do sześciu punktów przełączania
- dwie serie
25 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Ilość punktów przełączających | Rodzaj popychacza | Wersja | Rodzaj przyłącza | Rozstaw przełączników | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS018KBNS 823-D03-D12-100-10-02-FD |
441.95 EUR | 3 | 1-3. pozycja przełączania: dach | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | ||
BNS018RBNS 823-D04-R12-100-22-04 |
547.79 EUR | 4 | 1-4. pozycja przełączania: rolka | Bezpieczeństwo DIN EN 60204-1 | Zacisk śrubowy | ||
BNS018TBNS 829-D02-D12-100-10-FD |
231.42 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: dach | Styk szybkosprawny | Zacisk śrubowy | 12 mm | |
BNS0190BNS 829-D02-R12-100-10-FE |
231.42 EUR | 2 | 1-2. pozycja przełączania: rolka | Styk szybkosprawny | Zacisk śrubowy | 12 mm | |
BNS0192BNS 829-D03-D12-100-10 |
293.06 EUR | 3 | 1-3. pozycja przełączania: dach | Styk szybkosprawny | Zacisk śrubowy | ||
BNS0194BNS 829-D03-D12-100-10-FD-S90L |
593.15 EUR | 3 | 1-3. pozycja przełączania: dach | Styk szybkosprawny | Złącza wtykowe | ||
BNS0198BNS 829-D03-R12-100-10-FE |
337.37 EUR | 3 | 1-3. pozycja przełączania: rolka | Styk szybkosprawny | Zacisk śrubowy | 12 mm | |
BNS0199BNS 829-D04-D12-100-10 |
381.47 EUR | 4 | 1-4. pozycja przełączania: dach | Styk szybkosprawny | Zacisk śrubowy | 12 mm | |
BNS019ABNS 829-D04-D12-100-10-FD |
441.95 EUR | 4 | 1-4. pozycja przełączania: dach | Styk szybkosprawny | Zacisk śrubowy | 12 mm | |
BNS019HBNS 829-D04-D16-100-10 |
381.47 EUR | 4 | 1-4. pozycja przełączania: dach | Styk szybkosprawny | Zacisk śrubowy | 16 mm |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.