- Condition Monitoring Sensors
- Czujniki ciśnienia
- Czujniki indukcyjne
- Czujniki optoelektroniczne
- Czujniki pojemnościowe
- Czujniki pola magnetycznego
- Czujniki przepływu
- Czujniki temperatury
- Czujniki ultradźwiękowe
- Enkodery magnetyczne
- Enkodery obrotowy
- Inklinometry
- Magnetostrykcyjne przetworniki położenia
- Wskazania położenia
- Indukcyjne przełączniki jednopozycyjne
- Indukcyjne przełączniki wielopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
- Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne z wymuszonym rozłączaniem styków
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z funkcją bezpieczeństwa
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymiennym blokiem popychaczy
- Mechaniczne przełączniki wielopozycyjne z wymuszonym rozłączeniem styków
Mechaniczne przełączniki jednopozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej
Łączniki krzywkowe
Dostępne w:
5 Wersje
Mechaniczne przełączniki pozycyjne o podwyższonej odporności temperaturowej wyróżnia specjalny element przełączający i przemyślana konstrukcja popychacza. Są one przeznaczone do zastosowań w temperaturach do 180 °C. Są optymalnym wyborem w przypadku surowych warunków w dziedzinie konstrukcji form, przemyśle tworzyw sztucznych, stalowym i hutniczym.
Najważniejsze cechy
- niezawodne przełączanie
- zakres temperatur –5…180 °C
- dostępne z przewodem odpornym na wysokie temperatury
- dwie serie
Dostępność
5 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Ilość punktów przełączających | Rodzaj popychacza | Wersja | Rodzaj przyłącza | Rozstaw przełączników | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BNS – EGT 819 (Standard) - ConfigurableBNS – EGT 819 (Standard) - Configurable |
Styk szybkosprawny |
e = 10, 12, 15: solder connection e = 11, 13, 101: screw terminal |
|||||
BNS04E3BNS 819-99-D-15 |
132 EUR | 1 | 1. pozycja przełączania: dach | Styk szybkosprawny | Przyłącze lutowane | ||
BNS04F3BNS 819-99-K-15 |
132 EUR | 1 | 1. pozycja przełączania: kulka | Styk szybkosprawny | Przyłącze lutowane | ||
BNS04WTBNS 819-100-D-15 |
132.5 EUR | 1 | 1. pozycja przełączania: dach | Styk szybkosprawny | Przyłącze lutowane | ||
BNS04EKBNS 819-99-R-15 |
134.5 EUR | 1 | 1. pozycja przełączania: rolka | Styk szybkosprawny | Przyłącze lutowane |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.