Czujniki przepływu

Bezpieczeństwo procesowe pisane wielkimi literami

Czujniki przepływu

Za pomocą czujników przepływu można mierzyć i kontrolować przepływ mediów procesowych w różnych aplikacjach. Na przykład przepływ środka chłodząco-smarującego lub prawidłową cyrkulację płynu chłodzącego. Dzięki temu w porę wykrywa się nieszczelności lub awarię pompy i zapobiega nieplanowanym przestojom maszyn lub całych linii.

W ten sposób czujniki przepływu przyczyniają się do bezpieczeństwa procesowego w równym stopniu, co czujniki ciśnienia lub temperatury.

Monitor przepływu i przełącznik przepływu

  • Brak ruchomych części, dzięki czemu jest odporny na zanieczyszczenia
  • Bezpośredni pomiar prędkości przepływu cieczy
  • Konstrukcja wkręcana lub liniowa, w zależności od prędkości przepływu/średnicy rury
  • Łatwe do zintegrowania, solidne złącze M12
  • Wizualizacja natężenia przepływu za pomocą linii LED lub wyświetlacza
  • Zatwierdzenie UL i CE
  • Monitorowanie przepływu w rurociągach

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław