Czujniki monitorowania stanu

Inteligentne monitorowanie stanu w krytycznych miejscach

Czujniki monitorowania stanu

Nieplanowanych przestojów i awarii w procesie produkcyjnym można uniknąć stosując wielofunkcyjne czujniki monitorowania stanu BCM ze zintegrowanym wstępnym przetwarzaniem danych. Za pomocą specjalnych algorytmów można doskonale monitorować na przykład łożyska toczne - bez konieczności przesyłania ogromnych ilości danych przez różne systemy sieciowe. Inteligentne czujniki dostarczają danych o stanie, które można wykorzystać do automatyzacji kosztownych kontroli ręcznych.

Czujniki monitorowania stanu

  • Wiele mierzonych zmiennych w jednym urządzeniu: wibracje, temperatura, wilgotność, ciśnienie powietrza
  • Zintegrowana elektronika oceniająca z konfigurowalnym wstępnym przetwarzaniem danych
  • Rozbudowane algorytmy monitorowania drgań w zakresie czasu i częstotliwości (FFT)
  • Szybkie podłączenie i łatwa integracja poprzez IO-Link
  • Elastyczna konfiguracja danych procesowych do jednoczesnej transmisji do 24 różnych wartości procesowych
  • Funkcje samokontroli czujnika
  • Kompaktowa konstrukcja ułatwiająca integrację - również jako rozwiązanie modernizacyjne

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław