RFID

Identyfikowalność dzięki systemom RFID dla przemysłu

Nasze rozwiązania identyfikacyjne BIS, oferują Państwu kluczową technologię do realizacji istotnych wymagań nowoczesnej produkcji. Dzięki technologii RFID przedmioty i produkty mogą być jednoznacznie przyporządkowane w przedsiębiorstwie i w każdej chwili śledzone. Systemy RFID są wykorzystywane do zapewnienia przejrzystości i identyfikowalności wszystkich etapów produkcji, a tym samym są niezbędnym elementem do realizacji wymogów nowoczesnej produkcji i stałej kontroli wszystkich danych.

W celu jednoznacznej identyfikacji i natychmiastowej identyfikowalności do identyfikowanego obiektu dołączany jest nośnik danych (transponder RFID), który działa jak pamięć. Dane są przesyłane pomiędzy transponderem RFID a głowicą czytająco-zapisującą (czytnikiem) i przekazywane do systemu sterowania poprzez jednostkę analizującą lub moduł sieciowy IO-Link. Nasze rozwiązania RFID mogą współpracować z prawie każdym powszechnie stosowanym systemem sterowania, a jednostki analizujące obsługują wszystkie zakresy częstotliwości. I to jest właśnie to, co jest wyjątkowe w RFID - bezkontaktowa wymiana informacji pomiędzy transponderem RFID a czytnikiem.

Systemy RFID w zakresie LF, HF i UHF

W firmie Balluff możesz nabyć całe spektrum technologii RFID z niską częstotliwością (LF), wysoką częstotliwością (HF) i ultra wysoką częstotliwością (UHF) do niemal nieograniczonego zastosowania. Daje to niezwykły wybór komponentów i usług w najróżniejszych wersjach, które można wykorzystać w bardzo różnorodny sposób do przesyłania danych. Szczególne jest to, że dzięki naszej technologii niezależnej od częstotliwości jednostki analizującej BIS V wszystkie nasze systemy RFID, czujniki, czytniki i transpondery można elastycznie łączyć ze sobą.

Kolejna zaleta: Za pomocą naszego konfiguratora RFID można online indywidualnie zestawić system RFID dla swojej firmy. Obsługa jest prosta. Jesteś po prostu prowadzony przez swoje zadanie i za pomocą kilku kliknięć osiągniesz swój cel.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław