Przemysłowy system RFID BIS C
Niezawodny przepływ informacji w procesie produkcji
Niskoczęstotliwościowe systemy RFID BIS C spisują się bardzo sprawnie i elastycznie przy niezawodnej identyfikacji narzędzi i w centrach obróbczych, w których stosowane są duże ilości środków chłodząco-smarujących. Dokładne pozycjonowanie nie zawsze jest konieczne. Dane wielu nośników można odczytywać i zapisywać dynamicznie "w przelocie ".
LF (70/455 kHz) jest podstawowym wyborem do zadań z zakresu identyfikacji narzędzi przy krótkim zasięgu. Sprawdza się również bardzo dobrze w przypadku transportu elementów obrabianych, systemów FTS, systemów transportu palet oraz technologii montażu i organizacji środków eksploatacyjnych.
Najważniejsze zalety
- Duża różnorodność nośników danych i głowic do odczytu/zapisu do najróżniejszych aplikacji i trudnych warunków roboczych.
- Nie podlega zużyciu, nie wymaga konserwacji i jest niewrażliwy na zanieczyszczenia.
- Wysoka odporność na zakłócenia i bezpieczny transfer danych dzięki specjalnemu oprogramowaniu kontrolnemu w procesorach.
- Dostępność dla wszystkich popularnych systemów magistrali danych.
- Dojemność pamięci do 8 kbajtów.
Nośniki danych RFID LF (70/455 kHz)
- różnorodność specjalnych nośników danych dla prawie wszystkich dziedzin przemysłu
- wytrzymałe nośniki danych RFID, odporne na warunki przemysłowe, czynniki atmosferyczne i wysokie temperatury
- nośniki danych EEPROM o pojemności pamięci 511, 1023, 2047 bajtów
- nośniki danych FRAM o pojemności 8 kbajtów, zapewniające prawie nieograniczoną ilość cykli zapisu/odczytu
- Możliwości montażu: przyklejenie lub przekręcanie
- Nośnik danych Tool-ID BIS C-122 o wielkości 10 mm: Ten stosowany miliony razy, klasyczny nośnik spełnia światowe standardy
- Narożny nośnik danych z podwójnymi cewkami pozwala na eliminację obracania palet przy ich identyfikacji
- Programowanie nośników kodów wg życzenia klienta
Głowice RFID LF do odczytu/zapisu i anteny (70/455 kHz)
- specjalne głowice do odczytu/zapisu Tool-ID o Ø 14,5 mm lub M16 do montażu równo z powierzchnią metalu
- dostępne przewody o długości 1 m, 5 m i 10 m
- brak możliwości skrócenia kabla dla zagwarantowania prawidłowego działania
- konieczny przewód połączeniowy BCC0FCK w celu podłączenia do procesora BIS V
- możliwe indywidualne formy konstrukcyjne na życzenie klienta
Sprzęgło indukcyjne RFID LF (70/455 kHz)
- sprzęgła indukcyjne działają jak przewód przedłużający
- bezobsługowy przesył bez zużycia mechanicznego
- szybka i bezpieczna transmisja sygnałów
- różne długości przewodów: 1 m, 2 m i 5 m
- proste okablowanie np. stołów obrotowych, wymiennych głowic stempli, ...
- zwiększenie kontroli funkcyjnych również w niedostępnych dotychczas miejscach
Procesory RFID LF (70/455 kHz)
- doskonała kompatybilność elektromagnetyczna dzięki zastosowaniu wytrzymałej obudowy z ciśnieniowego odlewu cynkowego
- wszystkie przyłącza łatwo dostępne od strony czołowej
- zmienna koncepcja mocowania, umożliwiająca prosty montaż na szynie DIN lub na profilu
- wyświetlacz LCD i przyciski do prostego uruchomienia
- każda głowica do odczytu/zapisu sygnalizuje swój stan roboczy za pomocą dwóch diod bezpośrednio na procesorze
- wbudowany port IO-Link-Master do podłączenia czujników i elementów wykonawczych z obsługą IO-Link
- serwer sieciowy do wygodnej, zdalnej kontroli stanu
- podzespoły funkcyjne wielu popularnych producentów sterowań, umożliwiające szybkie zastosowanie
- wbudowany 2-portowy przełącznik Ethernet umożliwiający topologię liniową lub pierścieniową
- mała, zwarta konstrukcja (172 × 48 × 62 mm)
- Gniazdo USB do szybkiego uruchomienia bez podłączenia do magistrali danych
- BIS Cockpit: Możliwość parametryzacji głowic do odczytu/zapisu niezależnie od interfejsu za pomocą oprogramowania na komputer osobisty
- Zasilanie za pomocą wytrzymałej wtyczki 7/8" do surowych warunków przemysłowych