Przemysłowy system RFID BIS M

System zapewniający duże prędkości i ilości danych

Przemysłowy system RFID BIS M

System RFID BIS M (13,56 MHz) obsługuje światowe standardy ISO i wyróżnia się wysoką prędkością transmisji przy dużej ilości danych.

Dzięki różnorodnym możliwościom łączenia nośników danych i głowic do odczytu/zapisu, system może być wykorzystywany w najróżniejszych aplikacjach. Nadaje się na przykład do śledzenia części w bliskim zasięgu lub do zastosowań w sterowaniu produkcją (paletowanie, zapis na elemencie obrabianym, ...).

Najważniejsze zalety

  • 4-pinowe, standardowe okablowanie i dostępność komponentów IO-Link.
  • W połączeniu z pasywnymi nośnikami danych średni zasięg do maks. 400 mm.
  • Bezproblemowa integracja w aplikacjach dzięki zastosowaniu światowych standardów RFID ISO 15693 i ISO 14443A.
  • Dostępne wszystkie popularne światowe systemy magistral danych.
  • Proste i szybkie uruchomienie.
  • Komponenty Balluff High-Speed (nawet ośmiokrotnie szybsze niż ISO 15693).
  • Możliwość zaprojektowania indywidualnego rozwiązania dla klienta.
  • Dostępne różnorodne akcesoria, umożliwiające prostą integrację we wszelkich miejscach zastosowania.

Nośniki danych RFID HF (13,56 MHz)

  • pasywne nośniki danych: dane i niezbędna energia przekazywane są z głowicy do odczytu/zapisu drogą indukcyjną
  • wszystkie nośniki danych opatrzone są jednoznacznym numerem identyfikacyjnym (Unique ID), który można jedynie odczytać i który nie jest możliwy do zmiany
  • możliwość stosowania na całym świecie dzięki zgodności z ISO 15693
  • nośniki danych EEPROM o pojemności pamięci do 992 bajtów
  • nośniki danych FRAM o pojemności pamięci do 128 kbajtów z prawie nieograniczoną ilością cykli zapisu
  • montaż poprzez przyklejenie lub przekręcenie
  • wysoki stopień ochrony do IP68/69K
  • różne właściwości jak: montaż na metalu, wytrzymałość na wysokie temperatury itd.
  • do aplikacji wymagających szybkich reakcji: nośniki danych Balluff High-Speed nawet ośmiokrotnie szybsze niż ISO 15693
  • specjalne narożne nośniki danych do systemów transferowych z możliwością odczytu/ zapisu z dwóch stron
  • dostępne nośniki danych o niewielkich rozmiarach
  • nośniki danych w śrubie łatwe do montażu w obiekcie i ponownego demontażu

Głowice RFID HF do odczytu/zapisu i anteny (13.56 MHz)

  • specjalne głowice do odczytu/zapisu Tool-ID o Ø 14,5 mm lub M16 do montażu równo z powierzchnią metalu
  • dostępne przewody o długości 1 m, 5 m i 10 m
  • brak możliwości skrócenia kabla dla zagwarantowania prawidłowego działania
  • konieczny przewód połączeniowy BCC0FCK w celu podłączenia do procesora BIS V
  • możliwe indywidualne formy konstrukcyjne na życzenie klienta

Procesory RFID HF (13,56 MHz)

  • doskonała kompatybilność elektromagnetyczna dzięki zastosowaniu wytrzymałej obudowy z ciśnieniowego odlewu cynkowego
  • wszystkie przyłącza łatwo dostępne od strony czołowej
  • zmienna koncepcja mocowania, umożliwiająca prosty montaż na szynie DIN lub na profilu
  • wyświetlacz LCD i przyciski do prostego uruchomienia
  • każda głowica do odczytu/zapisu sygnalizuje swój stan roboczy za pomocą dwóch diod bezpośrednio na procesorze
  • wbudowany port IO-Link-Master do podłączenia czujników i elementów wykonawczych z obsługą IO-Link
  • serwer sieciowy do wygodnej, zdalnej kontroli stanu
  • podzespoły funkcyjne wielu popularnych producentów sterowań, umożliwiające szybkie zastosowanie
  • wbudowany 2-portowy przełącznik Ethernet umożliwiający topologię liniową lub pierścieniową
  • mała, zwarta konstrukcja (172 × 48 × 62 mm)
  • Gniazdo USB do szybkiego uruchomienia bez podłączenia do magistrali danych
  • BIS-Cockpit: Możliwość parametryzacji głowic do odczytu/zapisu niezależnie od interfejsu za pomocą oprogramowania na komputer osobisty
  • Zasilanie za pomocą wytrzymałej wtyczki 7/8" do surowych warunków przemysłowych

Głowice RFID HF do odczytu/zapisu (13,56 MHz) z wbudowanym procesorem

  • dostępne interfejsy: IO-Link, szeregowe - RS232, RS485/Subnet 16, RS422, USB
  • nowość - również z połączeniem do magistrali danych: możliwość podłączenia czytnika All-in-one RFID BIS M-4008 bezpośrednio do magistrali profinet
  • wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP67: niezawodna praca w trudnym otoczeniu
  • wskazania stanu bezpośrednio na obudowie czytnika: proste uruchomienie i minimalny czas przestoju

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław