Programatory ręczne RFID HF (13,56 MHz)
HF (13.56 MHz)
Dostępne w:
0 Wersje
Nasze programatory ręczne HF przeznaczone są do współpracy z nośnikami danych BIS M. Doskonale nadają się do zastosowania przy ręcznej kontroli jakości lub do dokumentacji przeprowadzenia serwisu. Transmisja danych odbywa się za pomocą WLAN, Bluetooth lub przewodowego złącza USB.
Programatory ręczne mogą być rozszerzane modułowo o czytnik kodów kreskowych 1D lub 2D. Dane odczytywane są niezawodnie również przy słabych warunkach oświetleniowych i w surowym otoczeniu.
Najważniejsze cechy
- system operacyjny Windows CE® V6.0
- dostępne różne warianty anten w zależności od wybranego nośnika danych
- zasięg zależny od wariantu anteny
- zasilacz z funkcją ładowania i rysik zawarte w komplecie
- wydajny Zebra Workabout Pro 4 Mobile Computer jako urządzenie podstawowe
- wstępnie zainstalowane oprogramowanie Balluff (SDK - Software Development Kit)
- ekran dotykowy z dużym wyświetlaczem kolorowym
- Wyposażenie opcjonalne: Stacja dokowania i uchwyt pistoletowy, poprawiające ergonomię pracy
- Indywidualne oprogramowanie dla klienta na życzenie
0 Wersje
Kod zamówienia | Cena | Temperatura otoczenia | Stopień ochrony | Zasada działania | Działania |
---|
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.