Moduły komunikacyjne RFID HF (13,56 MHz)

HF (13.56 MHz)

Dostępne w:

0 Wersje

Moduły do komunikacji HF/ bramki (13,56 MHz) marki Balluff służą do połączeń peer-to-peer lub jako połączenie z magistralą danych. Są integrowane bezpośrednio za pomocą szeregowego interfejsu komputera głównego (RS232) lub odpowiedniego interfejsu magistrali danych z Twoim urządzeniem. Za pomocą interfejsu RS485 można zbudować podsieć z 16 urządzeniami. Dostarczamy również głowice do odczytu/zapisu (HF) dla takiej topologii Subnet 16-TM-Bus: Nasze rozwiązania typu BIS M-410, BIS M-411 i BIS M-620 wyposażone są we wbudowany procesor oraz odpowiednie interfejsy podsieci 16-RS485.

Najważniejsze cechy

  • podzespół komunikacyjny dla nawet 16 głowic odczytu
  • bardzo zwarta konstrukcja
  • wytrzymała obudowa o stopniu ochrony IP67: niezawodna praca w trudnym otoczeniu
  • proste uruchomienie i minimalne czasy przestoju dzięki wskazaniom statusu bezpośrednio na obudowie czytnika
  • dostępne również rozwiązania o dużym zasięgu lasera

0 Wersje

Kod zamówienia Cena Wymiary Interfejs Napięcie robocze Ub Temperatura otoczenia
Działania

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław