Przemysłowa technologia sieci

Komunikacja przemysłowa i technika sieciowa: Sieci z IO-Link optymalizują wymianę informacji

Do niezawodnego sterowania i monitorowania maszyn i systemów potrzebna jest profesjonalna komunikacja przemysłowa i technologia sieciowa. Wymagania stawiane sieciom przemysłowym są rozległe i różnorodne. Stale rosnąca ilość danych i złożona komunikacja wymagają wydajnych i niezawodnych komponentów, które są w stanie transportować informacje na wszystkich poziomach.

Dotyczy to w szczególności sytuacji, gdy wymagane są wysokie klasy ochrony, wytrzymałość, zastosowanie w wysokich temperaturach lub specjalne interfejsy i połączenia zapewniające najwyższe możliwe bezpieczeństwo.

Inteligentne połączenie wydajnych sieci przemysłowych ze standardem komunikacyjnym IO-Link umożliwia niezawodną i elastyczną wymianę informacji w szerokim zakresie zastosowań.

Dzięki temu Balluff umożliwia optymalne połączenie komponentów sieciowych w sieć i stanowi ważny element automatyzacji przemysłowej Twojego przedsiębiorstwa.

Elementy komunikacji przemysłowej

Balluff oferuje Ci obszerne komponenty z zakresu komunikacji przemysłowej i techniki sieciowej. Niezależnie od tego, czy w przemyśle potrzebujesz niezawodnej transmisji sygnałów w ekstremalnych warunkach, czy też chcesz rejestrować, zapisywać, oceniać i przesyłać różne parametry - Balluff umożliwia Ci komunikację przemysłową w przemyśle. Właściwa kombinacja maszyny, sieci i IO-Link (przewodowej i bezprzewodowej) ułatwia każdy proces automatyzacji i zapewnia monitorowanie produkcji w Państwa firmie - w każdej branży.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław