Technologia połączeń

Technika połączeń dla wszystkich gałęzi przemysłu

Elastyczność i niezawodność - to dla nas podstawowe cechy dobrej techniki przyłączeniowej. W firmie Balluff otrzymasz wszystko z jednej ręki: czujniki, systemy i technikę sieciową oraz odpowiednie złącza i kable połączeniowe dla szerokiego zakresu wymagań i optymalnego zastosowania w Twojej branży. Dzięki naszej różnorodnej, elastycznej i niezawodnej technice połączeń wspieramy Państwa w szybkiej integracji i zapewniamy szybkie i łatwe uruchomienie maszyn i systemów. Nasz asortyment obejmuje różne kable połączeniowe, rozdzielacze i złącza do niezawodnego uszczelniania oraz transmisji sygnałów i danych. Połączenia te są stosowane zarówno w mobilnych, jak i solidnych aplikacjach we wszystkich dziedzinach przemysłu.

Przewody przyłączeniowe z jednostronnym złączem

  • duży wybór dla wszystkich gałęzi przemysłu
  • różne typy przewodów, różne typy złącz wtykowych
  • wytrzymałe i przystosowane do zastosowań przemysłowych

Przewody połączeniowe dwustronnie zakończone

  • Odpowiednie złącze do każdej aplikacji.
  • Różne typy przewodów, różne typy złącz wtykowych.
  • Niezawodne przesyłanie sygnałów, danych i prądu.
  • Wytrzymałe i przystosowane do zastosowań przemysłowych.

Przewody dopasowane do indywidualnych aplikacji

  • Sprawdzona jakość prefabrykowanych przewodów
  • Dostępne różne materiały izolacji i przekroje
  • Wytrzymałe i przystosowane do zastosowań przemysłowych
  • Dowolny wybór długości przewodu

Rozdzielacze Y

  • Możliwość podłączenia różnych przewodów.
  • Różne formy konstrukcyjne.
  • Niezawodne i szybkie połączenie.
  • Wysoki poziom ochrony przed pyłem i wodą.

Trójniki

  • wytrzymałe i przystosowane do zastosowań przemysłowych
  • odporność na wstrząsy i wibracje
  • stopień ochrony IP67, opcjonalnie IP68
  • materiały wysokiej jakości
  • jasne diody
  • możliwość uniwersalnego zastosowania - różne możliwości podłączenia, warianty bez otworów mocujących, z jednym lub dwoma otworami

Złącze wtykowe do konfekcji

  • duży wybór dla wszystkich gałęzi przemysłu
  • różne formy konstrukcyjne
  • różne materiały obudowy
  • bezpieczne przesyłanie sygnałów, danych i prądu
  • wytrzymałe i przystosowane do zastosowań przemysłowych

Dławnice kablowe do szaf

  • wysoki poziom ochrony przed pyłem i wodą
  • bogata oferta, obejmująca różne formy konstrukcyjne
  • do szybkiego wykonywania niezawodnych połączeń
  • wytrzymałe i przystosowane do zastosowań przemysłowych
  • materiały wysokiej jakości

Złącze tablicowe

  • z gniazdem i wtyczką
  • wytrzymałe wersje metalowe
  • odporność na wstrząsy i wibracje
  • stopień ochrony IP67
  • dostępne różne długości skrętek

Adapter

  • wytrzymałe, przystosowane do warunków przemysłowych
  • do szybkiego wykonywania niezawodnych połączeń
  • dodatkowa elastyczność

Terminatory

  • wytrzymałość, niewrażliwość na zakłócenia
  • odporność na wstrząsy i wibracje
  • przystosowanie do zastosowań przemysłowych
  • IP67, opcjonalnie IP68
  • odpowiednie do połączenia z popularnymi systemami fieldbus
  • wsparcie w celu zapewnienia wysokiej jakości produkcji

Koncentratory pasywne

  • proste połączenia
  • niewielkie zapotrzebowanie na miejsce
  • odporność na wibracje i wstrząsy
  • wytrzymałe i przystosowane do zastosowań przemysłowych
  • odporność na działanie różnych czynników dzięki metalowym wkładkom śrubowym
  • uniwersalne możliwości mocowania
  • doskonałe dopasowanie złącz wtykowych dzięki zastosowaniu metalowych wkładek śrubowych

Niezawodna technika połączeń jako solidna podstawa dla Państwa maszyn i systemów

Maszyny i systemy są tylko tak niezawodne, jak ich najsłabsze ogniwo. Dotyczy to również w szczególności technologii połączeń. Aby zapewnić Ci produktywność, firma Balluff kładzie również tutaj bardzo duży nacisk na jakość i precyzję. Standard, na którym można polegać.

Połączenia elementów elektrycznych

Oferujemy szeroki zakres przyłączy dla prawie wszystkich sieci we wszystkich dziedzinach automatyki. Dzięki szerokiej gamie materiałów do specyficznego dla danego zastosowania łączenia różnych komponentów na całym świecie.

Zastosowanie przemysłowe, nawet w ekstremalnych warunkach, nie jest w stanie zaszkodzić naszej technice połączeń. Wersje z dopuszczeniem Ecolab lub o stopniu ochrony IP69K nadają się szczególnie do obszarów wrażliwych, takich jak przemysł spożywczy. Złącza i przewody połączeniowe firmy Balluff są dostępne zarówno dla wysokich temperatur do 180 °C, jak i dla niskich temperatur do -40 °C.

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław