Reflektory, światłowody i soczewki

System akcesoriów wysokiej jakości do zastosowań z zakresu optyki

Reflektory, światłowody i optyka

Nasze akcesoria do zastosowań optycznych obejmują okrągłe i prostopadłościenne odbłyśniki oraz folie odblaskowe. Ponadto dostępne są włókna plastikowe i szklane, a także przysłony, soczewki i zwierciadła odbijające.

System akcesoriów optycznych jest kwalifikowany do czujników Balluff i dostępny w różnych wersjach - nawet do wymagających zastosowań.

Najważniejsze zalety

  • Wysoka jakość i elastyczność.
  • Prosty montaż.
  • Kompatybilność z czujnikami.

Światłowody z tworzywa sztucznego

  • skonstruowane i przetestowane z myślą o urządzeniach światłowodowych Balluff BFB 6K, 18KF, 73K i 75K
  • różne długości i średnice
  • odporność na deptanie i działanie oleju
  • wysoka rezerwa działania
  • precyzyjne wykonanie i jednolite właściwości optyczne
  • możliwe koncentryczne rozmieszczenie włókien
  • dostępna optyka światłowodowa do samodzielnego konfekcjonowania

Światłowody szklane

  • skonstruowane i przetestowane z myślą o Balluff BFB M18M-… i BOS 30M-…
  • różne materiały płaszcza jak poliuretan, metalowy wąż falisty czy silikon
  • różne długości i średnice
  • odporność na deptanie i działanie oleju
  • wysoka rezerwa działania
  • materiały wysokiej jakości i precyzyjne wykonanie
  • jednolite właściwości optyczne

Reflektory i folie refleksyjne

  • precyzyjne i wytrzymałe
  • proste zamocowanie poprzez przyklejenie lub przekręcenie
  • różne formy konstrukcyjne
  • materiały wysokiej jakości
  • jednolite właściwości optyczne

Optyka: osłony, filtry, soczewki, lustra zmieniające kierunek wiązki

  • skonstruowane i przetestowane z myślą o czujnikach i światłowodach Balluff
  • różne długości i średnice z różnym ogniskiem
  • dokładność i jednolite właściwości optyczne
  • materiały wysokiej jakości i precyzyjne wykonanie

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław