Optyka: Przysłony, soczewki, deflektory
Reflektory, światłowody, optyka
Dostępne w:
48 Wersje
Nasze przesłony, soczewki i lustra zmieniające kierunek wiązki przeznaczone są do różnych czujników i zastosowań optycznych i ultradźwiękowych. Kompaktowe i wytrzymałe elementy optyczne wyróżniają się możliwością prostej instalacji.
Po prostu dokonaj wyboru spośród różnych wielkości i wersji wykonania jak tworzywo sztuczne, aluminium czy stal nierdzewna.
Najważniejsze cechy
- skonstruowane i przetestowane z myślą o czujnikach i światłowodach Balluff
- różne długości i średnice z różnym ogniskiem
- dokładność i jednolite właściwości optyczne
- materiały wysokiej jakości i precyzyjne wykonanie
Dostępność
48 Wyniki
Kod zamówienia | Cena | Zasada działania | Wersja | Wymiary | Ogniskowa | Filtr | Działania |
---|---|---|---|---|---|---|---|
BAM00U3BOS 5-BL-8 |
3.36 EUR | Przesłona BOS | Okrągła przesłona | 8.2 x 32.1 x 6.1 mm | |||
BAM01YUBAM AP-US-004-R06-Y |
5.36 EUR | Nakładka skupiająca BUS | Nakładka skupiająca | 12 x 18.4 x 28.1 mm | |||
BAM000JBFO D10-LA-DC-10 |
18 EUR | Adapter światłowodu | Tuleja zaciskowa do Ø 1.0 mm | Ø 3.6 x 25 mm | |||
BAM00NMADAPTER BFO 30-A1 |
9.03 EUR | Adapter światłowodu | Pierścień nasadowy | Ø 27.5 x 16.7 mm | |||
BAM00NPBFO 02-UK-1 |
5.15 EUR | Odchylacz wiązki BFO | 90°-Opt., 1 lustro w obudowie | Ø 4 x 4 mm | |||
BAM00NTBFO 04-FL-2 |
44.21 EUR | Obiektyw | Dodatkowy obiektyw | Ø 6.5 x 15 mm | |||
BAM00P0BFO 08,0-KB-1 |
12 EUR | Uchwyt zaciskowy | Blok zaciskowy | 16 x 20 x 12 mm | |||
BAM00RTBOS 18-UK-2 |
41.79 EUR | Odchylacz wiązki BFO | Opt. 90°, 2 lustra w obudowie | Ø 23.5 x 23.5 mm | |||
BAM00TYBOS 5-BL-3 |
3.36 EUR | Przesłona BOS | Przesłona szczelinowa, pionowa | 8.2 x 32.1 x 6.1 mm | |||
BAM00U4BOS 5-BL-9 |
3.36 EUR | Przesłona BOS | Okrągła przesłona | 8.2 x 32.1 x 6.1 mm |
Edytuj kolumny
Proszę wybrać, które kolumny mają być wyświetlane.