Systemy montażowe

Wszechstronne i elastyczne rozwiązania z zakresu zamocowań

Systemy montażowe

Za pomocą naszych systemów montażowych i uchwytów dostosujesz czujniki i urządzenia do aktualnych zadań.

Dzięki prostemu montażowi i regulacji zapewniają precyzyjne ustawienie czujników– nawet w trudnych warunkach. Rozwiązania Balluff z zakresu zamocowań wyróżniają się zastosowaniem materiałów wysokiej jakości oraz precyzyjnym wykonaniem.

Najważniejsze zalety

  • Elastyczność i wszechstronność.
  • Kompatybilność i uniwersalność.
  • Doskonały stosunek ceny do jakości.

System montażowy

  • wytrzymałość i ekonomiczność
  • prosty montaż
  • możliwość realizowania indywidualnych konstrukcji
  • dostępność również jako komplet oraz w walizce
  • możliwość montażu na płytach głównych i wszystkich popularnych profilach

Uchwyty uniwersalne

  • szybkie i proste zastosowanie
  • elastyczne wykorzystanie, dostosowane do danej aplikacji
  • optymalny stosunek ceny do jakości

Tuleje montażowe z funkcją positive-stop

  • ekonomiczność i niezawodność
  • połączenie montażu i ochrony
  • szybka wymiana i proste przenoszenie czujnika – ze stałym ogranicznikiem bez konieczności regulacji
  • warianty do montażu równo z płaszczyzną aktywną i nierówno z płaszczyzną aktywną
  • również wersje niewymagające użycia narzędzi

Zacisk bez stałego ogranicznika do wyłącznika zbliżeniowego

  • łatwa wymiana czujnika
  • bezpieczna ochrona i precyzyjne pozycjonowanie
  • elastyczny i solidny
  • różne rozmiary od D2 do D30, jak również wersje z tworzywa sztucznego, niklowanego mosiądzu, aluminium i stali nierdzewnej
  • Dostępne wersje z certyfikatem EHEDG

Masz pytania lub potrzebujesz pomocy? Jesteśmy tu dla Ciebie!

Wybierz najwygodniejszy sposób kontaktu z naszym ekspertem


Balluff SP. z o.o

Ul. Graniczna 21A
54-516 Wrocław